Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chariot drylin® T à dispositif de blocage manuel intégré

Chariot drylin® T TW-12 avec dispositif de blocage directement sur le chariot

Chariot drylin® T en quatre tailles avec dispositif de blocage manuel intégré. Le réglage du jeu se fait directement sur le chariot. Glisser plutôt que rouler, tel est le principe sur lequel repose le guidage linéaire sur rail drylin T. Ce guidage rend le passage d'un système à circulation de billes à un système de glissement aussi simple que possible.

TK-12-15-HKA
TK-12-15-HKA
TK-12-15-HKA

 
RéférenceTailleKz
[mm]
Ky
[mm]
Kx
[mm]
Dk
[mm]
Filet du blocage manuelPoids
[kg]
H
+0,35
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
A2
[mm]
C2
[mm]
K2 
TW-12-15-HKA152011,52420
M6
0,112447603830M5
TW-12-20-HKA202015,02728
M8
0,223063725340M6
TW-12-25-HKA2519193028
M8
0,333670805745M8
TW-12-30-HKA302321,53428
M8
0,574290927252M10

Questions à notre spécialiste

Spécialiste igus® Aurélien ERSON
Notre spécialiste igus® est à votre service pour un conseil sans engagement.
Nous contacter

Télécharger le livre blanc

Nouveautés HMI 2020 Télécharger le PDF par simple clic avec la souris et découvrir igus®.
Télécharger le livre blanc

Autres produits drylin®

Icone boutique en ligne Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.

Améliorer la technicité avec les nouveautés igus

Améliorer la technicité

  • Longue durée de vie grâce aux éléments de glissement en iglidur® J200
Baisser les coûts avec les nouveautés igus

Baisser les coûts

  • Système prêt à monter
Preuves

Preuves

  • Testé. drylin® TW-12-15 : 2 rails, 2 chariots
    fixe/flottant, charge de 75 N, entraînement/centre
    de gravité au centre, distance parcourue sans changement de palier : 35 000 km
Durabilité

Durabilité

  • Absence de lubrification externe

Fiche technique à télécharger

Vous trouverez toutes les informations techniques dans notre PDF.
Caractéristiques techniques

Vidéo d'information


Govie


Exemples d'applications

_FA0817

Composants de guidages linéaires pour une imprimante 3D

Plus audacieuses que d’autres, les start-ups du secteur technique se servent des technologies émergentes pour lancer de nouveaux produits. 
Lire l'article
banner_Blisterzentrums

Les paliers igus® dans un centre de conditionnement sous blisters

Guidages dans un centre de conditionnement sous blisters automatique.
Lire l'article
banner_Etikettiermaschinen

Composants igus® dans des étiqueteuses KHS

Les étiqueteuses de la société KHS GmbH renferment de nombreux paliers rotatifs et linéaires de la gamme igus®.
Lire l'article
icon_application_drawer_furniture

igus® aide de futurs ébénistes dans leur projet

A la chambre des métiers de Cologne, de futurs ébénistes ont combiné look scandinave et design industriel. 
Lire l'article



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.