Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits pour camping-cars et caravanes

Camping-cars et caravanes ont besoin d'équipements offrant de nombreuses possibilités de réglage afin d'assurer de nombreuses fonctionnalités dans un espace réduit. Translation, pivotement, rotation, nos paliers ont la solution qu'il faut, pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Nos paliers lisses et nos modules linéaires en polymères hautes performances séduisent par des mouvements silencieux et fluides, un faible poids et une absence de lubrification.
 

Ce que vous trouverez ici :

Paliers lisses

Bras articulés de store, réglage en inclinaison d'antenne parabolique, rétroviseurs extérieurs, charnières de portes, fenêtres, lanterneaux et sièges... Dans toutes ces applications, nos paliers lisses polymères s'imposent par leurs avantages sur les paliers métalliques traditionnels. Ils sont légers, ils fonctionnent à 100 % sans graisse et ne rouillent pas. Autant de qualités qui les rendent idéals pour une utilisation à l'extérieur du véhicule. Ils ne craignent en effet ni l'humidité, ni la poussière ni la saleté.
 
Plus d’informations sur les paliers lisses iglidur
Paliers lisses dans un store et une antenne parabolique
Paliers lisses dans un lanterneau et un rétroviseur extérieur
Paliers lisses dans un marchepied et un appui-tête

5 bonnes raisons d'utiliser des paliers lisses iglidur dans l'automobile

Jusqu'à 40 % de coûts en moins avec nos paliers lisses. Ils permettent des économies de poids allant jusqu'à 80 % et avec elles une réduction des émissions de CO2. Les paliers sont aussi silencieux, ils se calibrent eux-mêmes dans les opérations de peinture par cataphorèse et peuvent être mis en place rapidement et facilement dans des tôles grâce à des concepts de montage flexibles.
 

Guidages linéaires

Guidages linéaires drylin W
Nous proposons une vaste gamme de guidages linéaires pour le réglage en translation d'écrans de télévision et de tables, pour les coins cuisine et les lits, les portes coulissantes ou les porte-vélos. Ils constituent une alternative propre, en glissement, aux systèmes à billes, étant 100 % sans graisse et sans entretien. Avec leur mouvement silencieux, leur absence de corrosion et leur résistance à la saleté, ils conviennent aux emplois à l'intérieur comme à l'extérieur, dans des équipements réalisés par des professionnels tout comme dans des aménagements de camping-car faits par des particuliers.
 
drylin dans une table et un porte-vélos
drylin dans une paroi de douche et un réglage de télé
drylin dans des tiroirs et une caisse de lit

Des produits qui marchent

Tables linéaires sans graisse pour capucine et coin cuisine dans une caravane

Très compact sur la route, très spacieux en camping, c'est ce qui résume le mieux le prototype de caravane « Zoom » mis au point et fabriqué par l'entreprise Ross Design GmbH. Son bloc destiné au couchage et à la cuisine peuvent être déplacés. Pour que ce mouvement puisse être effectué de manière fiable, les ingénieurs ont fait appel à nos axes linéaires drylin SLW.

Table linéaire à vis pour élévateur de téléviseur à moteur

La demande de FAWO, le plus grand distributeur européen d'équipements d'aménagement de caravanes, était exigeante : les spécialistes de la société CERES devaient fabriquer un système de levage de téléviseur à moteur qui soit sans entretien, résiste aux vibrations et ait une longue durée de vie. Le savoir-faire de longue date de l'entreprise en matière de mise au point et le choix d'éléments de grande qualité ont donné le résultat escompté. Une table linéaire drylin à vis dryspin joue ici un rôle central.

Entraînements à vis

Nos entraînements à vis sans graisse dryspin sont utilisés dans les marchepieds escamotables, le réglage des sièges ou la colonne de direction. Les écrous en polymère et les vis garantissent des rendements atteignant 82 % et une durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que des entraînements à vis traditionnels. Ils conviennent à la perfection aux petits espaces de montage et assurent un mouvement quasiment sans bruit même à des couples bas.
 
Plus d'informations sur les entraînements à vis dryspin
dryspin dans un marchepied
dryspin dans le réglage en translation d'un siège
dryspin dans le réglage de la colonne de direction

Couronnes d'orientation

Nos couronnes d'orientation PRT garantissent une rotation fiable, par exemple dans le siège du véhicule, dans le pied de tables ou dans les supports d'antennes paraboliques. Leur structure n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des disques en aluminium ou en inox. Ces couronnes sont robustes, silencieuses , sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et insensibles à l'humidité et à la saleté.
 
Plus d'informations sur les couronnes d'orientation PRT
PRT dans un siège
PRT dans une table réglable
PRT dans une antenne parabolique

Chaînes porte-câbles

Partout où des composants du véhicule et des éléments d'aménagement doivent être déplacés électriquement, les chaînes porte-câbles se chargent du guidage sûr des câbles. Nos chaînes porte-câbles en polymère sont silencieuses et légères, faciles à monter et si compactes qu'elles tiennent dans les tout petits espaces de montage. Notre gamme en renferme de nombreuses variantes, tant pour les mouvements linéaires que rotatifs.
 
Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles pour l'automobile
Chaîne porte-câbles dans une porte coulissante
dryspin dans le réglage en translation d'un siège


Plus d'informations

igus dans le domaine automobile

Nos services, nouveautés et produits classiques pour l'utilisation dans et sur les véhicules
 
Découvrir

Aménagement de camping-car par soi-même

Fabriquer soi-même des équipements de van avec nos guidages linéaires et nos couronnes d'orientation
 
Plus d'informations


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.