Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Robot barista avec composants sans entretien pour un emploi 24/24


Préparer des cafés originaux et sur mesure en quelques secondes est un art qui a longtemps été réservé aux baristas. Les robots sont maintenant capables de s'en charger. Ils permettent une utilisation 24h/24 et 7j/7, sans absences, et peuvent être installés dans les endroits les plus reculés pour fournir leur dose de caféine aux gens qui s'y trouvent. Cette tâche de préparation, nous la confions à des robots à 4 et 5 axes, à des robots Scara et à des cobots. Leurs avantages :
  • Pas d'arrêt de machine avec les composants à durée de vie calculable en ligne
  • Produits hygiéniques & insensibles à la saleté
  • Sans entretien, pas besoin de graissage
Demander un échantillon sur mesure
Nos robots robolink, SCARA et ReBeL ne manqueront pas d'attirer les regards, ils sont simples à installer et économiques. Avec eux, l'automatisation des services est facile.

Construire soi-même ou acheter tout fait

Des robots complets à acheter ou à construire soi-même

  • Flexibilité élevée : effecteurs terminaux au choix
  • 2 à 5 degrés de liberté (DOF)
  • Conception et simulation en ligne, nomenclature inclue
  • Avec ou sans moteurs
  • Avec ou sans carte de pilotage
Construire un robot barista soi-même

Automatisation de cuisines

Automatisation de cuisines rapide et simple avec les plastiques en mouvement

Robot pour la restauration

Automatisation facile de la restauration avec le système modulaire igus


Sélection de plastiques en mouvement pour votre robot barista

 

Robot à bras articulé robolink® RL-DP

robolink DP
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • igus Robot Control disponible en option
  • Couleur individuelle possible
  • Existe aussi en version IP44 pour projections d'eau

Axe 7 drylin ZLW pour robots

7ème axe pour robot
  • Utilisation flexible du robot plutôt que cinématique rigide
  • Kit adaptateur avec préparation de systèmes de chaînes porte-câbles adaptés
  • Intégration à igus Robot Control

Réducteurs modulaires drygear

drygear Apiro
  • Température d’emploi : +5°C à +50°C
  • Protection contre les projections d'eau
  • Faible poids
  • Sans graisse

Entraînement à vis dryspin

dryspin
  • Sans graisse et sans entretien
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Résistance aux produits chimiques
     

Chaîne porte-câbles E2.1

e2.1
  • Remplissage rapide et simple
  • Frein intégré pour un déplacement régulier et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage nécessaire avec un petit rayon de courbure commençant à 28 mm

Câble de puissance pour moteurs chainflex CF885

Câble servoconducteur chainflex
  • 36 mois de garantie
  • Non propagateur de flamme
  • Confectionné selon vos souhaits
     

Applications faisant appel avec succès à des plastiques en mouvement

 


Produits testés dans des conditions proche de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durée de vie.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.

Quelles sont les principales réglementations qui s'appliquent aux fabricants de distributeurs alimentaires ? Comment gagner de la place malgré un choix de produits en hausse ? Vous trouverez des réponses à ces questions et des articles intéressants sur le secteur des distributeurs dans le blog igus.
Le consulter


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.