Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Mouvement sûr, entretien réduit : chaînes porte-câbles et paliers pour les manèges

Qu'est ce qu'un tour décoiffant en carrousel à haute altitude, des loopings dans les montagnes russes ou des frayeurs dans un train fantôme ont en commun ? La technique employée doit répondre a des normes de sécurité très strictes, qui sont répercutées sur tous les composants utilisés. Pas de quoi faire peur à nos chaînes porte-câbles et à nos paliers. Ils sont d'une fiabilité absolue grâce à leur longue durée de vie calculable, à leurs faibles besoins en entretien, à leur robustesse et à leur faible niveau sonore. Ils sont aussi disponibles à partir de l'unité. Et s'ils doivent être utilisés sur des attractions thématiques avec des décorations et des animatroniques par exemple, des applications qui sortent du standard, alors nous proposons des pièces spéciales imprimées en polymères hautes performances qui ont des propriétés comparables et peuvent être configurées et commandés en ligne en quelques clics.
Gondole de grande roue

Grandes roues

Nos paliers lisses pour fortes charges igutex sans entretien sont un choix judicieux pour la suspension des gondoles de grande roue. Composés d'un robuste tissage de fibre de verre et d'une couche intérieure optimisée en glissement, ce sont nos spécialistes des fortes charges. Pour le mécanisme des portes des gondoles, nous recommandons des paliers lisses iglidur J, des entraînements linéaires drylin ZLW et des  chaînes porte-câbles de la série E2.1.
Technologie des manèges animatroniques

Ascenseurs verticaux

Des ascenseurs verticaux transportant les wagons sont souvent utilisés dans les montagnes russes aquatiques et classiques. L'alimentation en énergie de l'ascenseur est assurée par des chaînes porte-câbles de la série E.4, notamment la E4.56, avec le système flizz vertical et les câbles chainflex correspondants.
Si l'ascenseur doit se tourner, dans son ensemble ou sur une partie de sa course, les câbles doivent être guidés de manière à pouvoir effectuer la rotation. Nos systèmes RBR conviennent à ce genre d'application car ils permettent un guidage sans interruption des câbles avec des rotations allant jusqu'à 600 degrés.

Ligne orange

10 conseils de conception pour votre application rotative


Dans ce livre blanc gratuit, vous trouverez de précieuses informations pour le choix de la bonne goulotte de guidage sur les modules circulaires si vous souhaitez concevoir ceux-ci vous-même. Evitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.
 
Télécharger le livre blanc gratuit
livre blanc RBR
Ligne orange

Un client satisfait

Module circulaire à chaînes porte-câbles dans les montagnes russes PowerSplash

Dans le parc d'attractions Walibi, en Belgique, le Launch Coaster « Power Splash » fend l'eau à une vitesse de 100 km/h avec une hauteur de chute de 45 m. Pour que les utilisateurs puissent monter et descendre en toute sécurité, les concepteurs de ces montagnes russes aquatiques de la société Mack Rides ont mis au point une plateforme tournante pour laquelle le guidage de l'énergie était particulièrement compliqué. igus a fourni la solution adaptée : un guidage de l'énergie rotatif modulaire composé d'une double chaîne porte-câbles montée sur chant dans un rail de guidage.
Montagnes russes aquatiques PowerSplash avec module rotatif RBR

Manège à grande hauteur avec chaîne porte-câbles

Manèges à grande hauteur

Sur les manèges à grande hauteur, les câbles pour les entraînements et l'éclairage doivent être guidés verticalement pour que le plaisir des utilisateurs soit total. Un guidage qui se fait en toute sécurité et sans interruption avec nos chaînes porte-câbles et une goulotte adéquate. Comme pour les ascenseurs des montagnes russes, ce sont des chaînes porte-câbles de la série E.4 comme la E4.56 par exemple et le système flizz vertical qui sont préconisés ici, avec les câbles chainflex correspondants.
Balançoire géante avec système RBR et différents paliers

Balançoires géantes

Dans les balançoires géantes ou classiques en bateau aussi, des énergies variées doivent être guidées de manière sûre dans la gondole. Nos systèmes RBR conviennent très bien aux manèges qui ne se retournent pas. Les câbles sont guidés ici sans interruption et sans faire appel à un collecteur tournant, une pièce sujette aux défaillances qui doit être entretenue. Pour les mouvements verticaux, il est fait appel aux modules  SRM-V ou PRM-V avec les câbles chainflex qui vont avec.

Les vérins hydrauliques qui soulèvent le manège et l'amènent en position de marche renferment de nombreux logements qui sont soumis à de fortes charges. Nos paliers en fibres composites en matériaux igutex TX1, TX2 ou TX3 ainsi que les paliers en iglidur Q3E s'imposent ici.

Voie de transfert avec chaîne porte-câbles sur des montagnes russes

Aiguillages et voies de transfert sur montagnes russes

Les grandes montagnes russes ont des voies de transfert pour pouvoir amener les trains en position de stationnement ou d'entretien. Nos chaînes porte-câbles de la série E4.1 ou E4.Q avec les goulottes et les câbles chainflex adaptés conviennent au guidage de l'énergie sur ces voies.

Un client satisfait

Montagnes russes de Six Flags avec paliers sans entretien

L'exploitant de la chaîne de parcs d'attractions Six Flags fait appel à des paliers lisses en iglidur Z qui ont ici permis de réduire considérablement les coûts. Comment ? Parce qu'aucun entretien n'a été nécessaire pendant la saison. Les paliers lisses en polymère hautes performances fonctionnant à sec rendent superflus tout contrôle des logements et des arbres et tout graissage d'appoint. Sans compter que ces paliers sont nettement plus légers.
Compte rendu d'application

Wagons de montagnes russes et paliers lisses iglidur Z

Wagons de montagnes russes

Les paliers lisses en matériau iglidur Z sont idéals pour le logement des arceaux de sécurité. Ce matériau offre une très longue durée de vie dans des conditions extrêmes et il constitue aussi un bon choix pour les logements des roues des montagnes russes.
Zone d'accès à des montagnes russes avec des paliers iglidur et igubal

Zones d'accès

Dans les zones d'accès aux manèges, nos paliers lisses sans graisse sont utilisés par exemple dans les volets automatiques des casiers de dépôt des sacs. Les paliers en iglidur G ou en iglidur J sont un bon choix ici. Les portes automatiques font appel à nos paliers à semelle igubal.

Un client satisfait

Chaîne porte-câbles entièrement confectionnée pour ascenseur de gondole

Le constructeur d'ascenseurs Baasch & Didong GmbH de Trêves (Allemagne) était à la recherche d'une solution qui guide tous les câbles de manière sûre et pour longtemps – en présence d'une rotation de 180 degrés de la gondole lors de son ascension. Les exigences ne s'arrêtaient pas là. La solution devait faire preuve d'une fiabilité absolue face à une exposition permanente aux UV, à une chaleur extrême, au gel, à la pluie et aux projections d'eau. La chaîne porte-câbles E4/4 offre la stabilité requise pour un fonctionnement en continu. Sous forme de readychain entièrement préconfectionnée, elle permet aussi un montage rapide et économique ainsi qu'un retrait simple en fin de vie.
Compte rendu d'application

Simulateur de voiture

Simulateurs

Les simulateurs peuvent s'incliner dans toutes les directions et ont donc besoin d'un guidage des câbles mobile en trois dimensions. Pour de telles applications, nous avons nos systèmes de chaînes porte-câbles triflex avec les câbles dédiés à la torsion correspondants. 
Pour les vérins électriques ou hydrauliques assurant l'inclinaison et le renversement du manège, nous recommandons nos paliers lisses en matériau iglidur QE3, Z ou P. Ils se distinguent par une longue durée de vie en présence de forte charges et sont économiques.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.