Sans digitalisation et sans échange de données, pas de production moderne. igus vous propose des câbles Ethernet à paire simple (SPE) pour que votre échange de données soit paré pour l'avenir. Ces câbles sont en mesure d'assurer sans problème des débits atteignant 1 GBit/s et la réduction du nombre de fils à une seule paire vous offre d'autres avantages. Là où la place manque, vous pouvez en gagner beaucoup avec ce câble 25 % plus fin qu'un câble CAT5e (CFBUS.PUR.045),un avantage de taille pour les séquences de mouvements dynamiques dans les machines.
Les nouveaux connecteurs à usage industriel de Yamaichi et Weidmüller offrent un excellent raccordement de blindage et réduisent ainsi considérablement les perturbations électromagnétiques.igus propose au mètre un câble chainflex à gaine extérieure en PUR très résistant à l'usure et résistant aux entailles. Tous les câbles Ethernet à paire simple (SPE) prêts à raccorder sont contrôlés à 100 % par igus et garantissent ainsi une communication sûre et fiable.
Référence | Matériau de la gaine extérieure | Diamètre extérieur (d) en mm | Structure du câble | Rayon de courbure | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | Sur demande | |||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | Sur demande | |||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | Sur demande |