Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Modules linéaires drylin SAWC pour les petits espaces de montage

Forme courte avec entraînement à vis à moteur

  • Version courte et compacte grâce à l'utilisation des moteurs à vis drylin® E
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale (jusqu’à 70 mm par rapport à la gamme SAW)
  • Mouvement amélioré
  • Faible encombrement, faible poids
  • 2 tailles

Domaines d'application type : Médecine, conditionnement technique de conditionnement et d'emballage, technique de laboratoire

Série SAWC : les tailles
Module linéaire à entraînement à vis igus drylin SAWC

SAWC-0630

  • Course maximale : 300 mm
  • Longueur du chariot : 50 mm
  • Capacité de charge stat. maxi :
    • axiale : 100 N
    • radiale : 200 N
Module linéaire à entraînement à vis igus drylin SAWC

SAWC-1040

  • Course maximale : 500 mm
  • Longueur du chariot : 69 mm
  • Capacité de charge stat. maxi :
    • axiale : 500 N
    • radiale : 2000 N
Cotes SAWC Cliquer sur les flèches pour agrandir


Configurer en ligne des modules linéaires igus

Configurer un guidage linéaire à entraînement à vis sur mesure

  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d'angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier très simple, commande à partir de l'unité
  • Élaboration de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats du calcul de la durée de vie & paramètres de l'application
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.