Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Pilotage de robot avec
igus® Robot Control

Le logiciel de pilotage igus Robot Control est idéal pour résoudre des tâches d'automatisation dans la plage de performances basse à moyenne de manière flexible et efficace. La communication entre la carte de pilotage et le logiciel a lieu par Ethernet ou WLAN. La carte de pilotage offre également plusieurs interfaces via différents protocoles de communication grâce à des fonctions intégrées comme le Modbus ou l'interface CRI mise au point en interne. Les modules E/S intégrés et des interfaces de communication puissantes permettent la mise en œuvre de concepts de machines simples et complexes. igus Robot Control permet un pilotage et une programmation simples et intuitive du robot et donc un accès facile à l'automatisation. La structure modulaire permet de contrôler différentes cinématiques igus, par exemple des robots Delta, des robots à portique ou encore des robots à bras articulé.

Solutions de plug & play pour une familiarisation rapide

igus Robot Control permet un pilotage et une programmation simples et intuitifs du robot et donc un accès facile à l'automatisation. Vos collaborateurs seront en mesure de contrôler et de programmer des applications simples après une courte période d'apprentissage. La structure modulaire permet de contrôler différentes cinématiques igus, par exemple des robots Delta, des robots à portique ou encore des robots à bras articulé.

Avantages :
  • Bon rapport qualité-prix
  • Compact et léger
  • Aucun composant inutile dans le système

Un pilotage unique pour toutes les cinématiques

igus® Robot Control est disponible en version rail DIN (intégration à votre armoire électrique) ou en version armoire électrique (version autonome). Toutes les cartes de pilotage peuvent être commandées avec le logiciel igus Robot Control mis au point par nos soins. La structure modulaire permet de contrôler différentes cinématiques igus, par exemple des robots Delta, des robots à portique ou encore des robots à bras articulé.
  • Teach-in : fonctions de guidage à la main
  • Interfaces : Modbus, TCP/IP, 7 E/S numériques, Ethernet CRI, ROS, etc.
  • Communication : Ethernet ou WIFI
  • Cinématiques : mouvement circulaire, commandes de vitesse, if-then-else, calcul matriciel, etc.
  • Modèles de programmes : Plus de 100 exemples de programmes pour robots igus® à portique, Delta, à bras articulé, Scara, etc. 
Demande de renseignements sur matériel de pilotage
igus-robot-control-hardware

igus-robot-control

Logiciel de pilotage intégré inclus

Le logiciel gratuit et sans licence igus Robot Control est intégré à la carte de pilotage et utilise ainsi un concept de fonctionnement uniforme et des services de communication cohérents pour de nombreux composants d'un système. En d'autres termes, moins de travail de conception et une mise en service plus rapide.
  • Testez gratuitement toutes les cinématiques igus® au préalable dans le logiciel
  • Avec projets préprogrammés pour tous les robots igus, axes simples et VGA
  • Interface 3D intuitive avec simulation du robot
Plus d'informations sur le logiciel

Modèles de programmes

Gagnez du temps et faites des économies avec nos modèles de programmes :
Intégration plus rapide d'igus® Robot Control à vos machines par la combinaison de modules simples et de modèles de programmes igus®.
  • Vidéos de formation à la demande
  • Médiathèque avec de nombreuses vidéos de formation
  • Vidéos sur chaque cinématique de robot
  • Contenus tous disponibles à la demande
Modèles de programmes
Vue d'ensemble des modèles de programmes

Le logiciel igus® Robot Control

La programmation d'un robot dans sa forme la plus simple.
Notre logiciel permet la programmation et le pilotage simples et intuitifs d'un robot et, ainsi, un accès facile à l'automatisation. Sa structure modulaire permet de piloter différentes cinématiques de robot, par exemple des robots Delta, à portique et à articulations pluriaxiales. Le logiciel permet de simuler les différents mouvements du robot sur l'interface 3D.
Tester le logiciel gratuitement


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.