Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Câbles confectionnés pour moteurs à gaine extérieure PVC

Câbles PVC

Câbles souples avec gaine extérieure PVC... optimal pour les milieux secs


Le bon choix pour les applications sans huile

Le choix du bon matériau de gaine extérieure est décisif pour les câbles utilisés en milieux secs dans une chaîne porte-câbles. Les secteurs d’utilisation de câbles PVC sont le travail du bois, l’emballage et la manutention de produits. Ces secteurs d’utilisation ont en commun de ne pas avoir une grande charge en raison par exemple des huiles ou des lubrifiants réfrigérants. L’élargissement actuel de la gamme vient compléter la série de câbles chainflex CF210. UL (câble servoconducteur), CF886 (câble de puissance pour moteurs) et CF220. UL. H (câble hybride). Grâce à la gaine extérieure en PVC résistante à l’usure et à la flexion, les câbles conviennent à la perfection aux applications dans des chaînes porte-câbles en mouvement en milieux secs. Testé et utilisé jusqu’à 4 ans de garantie chainflex.
Câble de puissance pour moteurs
Acheter du CF886.07.04
Câble servoconducteur
Acheter du CF210.UL.07.04

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Utilisation de moteurs plus petits en raison de l’ajout de sections de 0,75 mm² à la gamme de produits
Améliorer la technicité

Baisser les coûts

  • L’utilisation de sections de câbles hybrides et compactes entraîne une réduction de 50 % du nombre de câbles utilisés et une réduction de l’espace de montage nécessaire pour les connecteurs
Preuves

Preuves

  • Test n° 5123 : CF886 testé avec succès sur plus de 10 millions de mouvements dans un rayon de 250 mm
Durabilité

Durabilité

  • La durée de vie plus longue permet la protection des ressources et un plus tant pour l’économie que pour le climat

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs Diamètre extérieurPoids du cuivrePoids
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF220. UL. H402.15.04((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7.54680
CF210. UL.07.04(4G0,75)C7.54778


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.