Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits pour la machinerie en scène et en salle

Le bon produit en plastiques en mouvement pour votre application mobile

Pour qu'un événement soit un succès et se déroule sans problèmes techniques, les équipements du lieu ont besoin de composants fiables et silencieux. Deux qualités que présentent nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers, en plus d'être sans entretien et légers.

Nous avons des solutions à chaînes porte-câbles pour répondre à tous les types de mouvements, notamment aux déplacements verticaux des groupes de projecteurs et des spots suspendus, des ponts portiques mobiles, des écrans vidéo, des podiums ou des haut-parleurs. Elles veillent à ce que les câbles de l'éclairage de scène et de tous les autres équipements techniques (son, vidéo, équipement général, entraînement) soient guidés de manière sûre.
e-spool et système en zigzag dans la machinerie scénique

Déplacement vertical de dispositifs d'accrochage d'éclairage, de ponts portiques, de cubes vidéo

Le déplacement vertical de dispositifs d'accrochage d'éclairage, de murs vidéo, de projecteurs, de chandeliers ou de haut-parleurs sur la scène ou dans la salle entraîne aussi un déplacement des câbles, qui doivent alors être guidés de manière sûre. Si le système ne doit pas être visible ou s'il ne peut pas suivre le déplacement pour des raisons de poids, la solution idéale est notre enrouleur de câbles sans collecteur tournant e-spool. Le système en zigzag peut aussi être une bonne solution.

Podium

Déplacement vertical de podiums

Dès lors que des podiums doivent être montés et descendus sur scène, tous les câbles liés à leurs équipements d'entraînement, d'alimentation et d'éclairage doivent suivre. Le système e-spool permet d'orienter la trajectoire de la chaîne porte-câbles selon les besoins. Le podium entraîné a lui aussi besoin de câbles qui seront acheminés par le système en zigzag. Sur les podiums dont le mouvement ascendant et descendant est assuré par des patiences à ciseaux, ce sont des paliers lisses fortes charges iglidur Q3E sans entretien et des guidages linéaires drylin W qui sont utilisés.

6 conseils pour le guidage vertical de l'énergie sur les scènes et plateaux

Livre blanc gratuit (en anglais)

Ce livre blanc se penche de plus près sur les éléments à prendre en compte pour la sélection et la conception de guidage verticaux de l'énergie pour la technique des scènes et plateaux. Il présente aussi un système d'acheminement des câbles spécialement mis au point pour répondre aux besoins de ce secteur.
Télécharger (en anglais)

Chaîne porte-câbles sur une porteuse mobile

Porteuses à déplacement horizontal

Les porteuses sont souvent mobiles afin de modifier le cadre de la scène. Elles portent des équipements techniques et ont donc besoin d'un guidage sûr de l'énergie. Nos chaînes porte-câbles de la série E4.1 s'en chargent. La chaîne se déplace soit dans une goulotte sous la galerie ou est suspendue sans guidage dans un profilé en U sur la porteuse.

Patience à ciseaux pour le rideau

Patience à ciseaux pour le rideau

Des patiences à ciseaux sont utilisées pour ouvrir et fermer uniformément les rideaux, notamment si l'étoffe de ceux-ci est lourde. Des paliers lisses iglidur G et des rondelles iglidur G sont utilisés dans les articulations. Si les entraînements destinés à l'ouverture horizontale suivent, le système en zigzag est une bonne solution pour guider les câbles en toute sécurité.

Enrouleur avec produits igus

Guidage linéaire de l'enrouleur de câbles ou rouleau de renvoi sur les systèmes d'entraînement​

Si l'enrouleur des treuils de la machinerie scénique est placé très près du premier rouleau de renvoi, il doit y avoir déplacement parallèle de l'un des deux éléments. Ainsi, les filins en acier peuvent être guidés en toute sécurité pendant le déroulement et l'enroulement.​ Ici, il est surtout fait appel à nos guidages linéaires drylin W et drylin R sans graisse ou à un axe linéaire drylin à entraînement à vis. Pendant le mouvement, les câbles sont guidés dans une chaîne porte-câbles E2.1 pour en assurer la sécurité. Des galets xiros assurent le guidage des filins.​

Chaînes porte-câbles sur un chariot porte-décors

Déplacement horizontal de chariots porte-décors

Les câbles assurant l'alimentation en énergie nécessaire au déplacement d'éléments horizontaux sur la scène (chariots porte-décors, murs vidéo à LED, etc.) sont guidés dans des chaînes porte-câbles. Nos chaînes porte-câbles de la série E6 amortissant le bruit ou l'enrouleur de câbles e-spool conviennent pour cette tâche.

Tribunes télescopiques

Tribunes télescopiques

Dans les tribunes télescopiques, les câbles assurant l'éclairage des marches doivent suivre, par exemple en étant guidés dans des chaînes porte-câbles des séries E2.1 ou E4Q . Nos paliers lisses en polymère sans entretien en matériau iglidur G ou iglidur J sont idéals pour les logements du mécanisme de basculement des sièges.

 


Produits pour les caméras

Les dollys, sliders et autres ponts pour caméras doivent se déplacer en silence et sans vibrations tandis que leurs câbles doivent être guidés de manière sûre et compacte. Ces tâches sont assurées par nos paliers lisses sans graisse et nos composants de technique linéaire combinés à des chaînes porte-câbles pour mouvements linéaires et en 3D.
Découvrir

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Technique d'éclairage

Paliers sans entretien et chaînes porte-câbles silencieuses pour les projecteurs, les lasers et autres appareils permettant des effets de lumière
S'informer maintenant

Outils en ligne

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie, baisser les coûts de process
Outils



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.