Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Roulements à billes en polymères xiros®


Plus d´informations sur les roulements à billes en polymères xiros® J'ai besoin de plus d'informations sur les matériaux, les formes et les avantages des roulements à billes en polymères xiros.
Configuration en ligne de roulements à billes en polymères xiros® Je connais les variables liées au milieu de mon application et j'aimerais, entre autres, calculer la durée de vie de mes roulements à billes.
Demande de renseignements sur les roulements à billes spéciaux xiros® J'ai besoin d'une pièce spéciale sur mesure, ne répondant pas à la norme DIN, pour mon application particulière.

L'alternative sans rouille aux roulements à billes métalliques


Les roulements à billes en polymères xiros en DIN 625 n'ont pas besoin de graissage, ils résistent à la corrosion (dans leurs versions à billes en verre ou en polymère) et ont un très faible niveau sonore en service. Ces avantages en font une alternative économique aux roulements à billes en métal. Les composants en pur plastique, réalisés en un mélange de tribo-polymères, sont légers, résistants aux agents chimiques et non magnétiques. Ces qualités en garantissent un usage sûr dans le secteur médical, le secteur du conditionnement et de l'emballage, le traitement des denrées alimentaires, la technique d'entraînement et de nombreux autres secteurs. Alors que le polymère de nos roulements à billes xiros se compose d'un mélange de polymères de base, de lubrifiants solides, de fibres et de fils, les billes sont généralement en verre, en polymère ou en inox. Les billes sont logées dans une cage qui peut être réalisée en notre matériau xirodur B180, en polyamide (PA), en polypropylène (PP) ou en polyétheréthercétone (PEEK).

Qu'es-ce qu'un roulement à billes ?

Les roulements à billes font partie de la famille des roulements mécaniques. Des corps roulants qui sont chargés de réduire le frottement en rotation et d'absorber les charges axiales et radiales se déplacent entre une bague intérieure et une bague extérieure. Dans la plupart des applications, l'une des bagues est fixe tandis que l'autre est fixée au module en rotation, par exemple un moyeu ou un arbre en acier. Lorsque l'une des bagues tourne, les billes qui sont enfermées dans une cage se mettent elles aussi à tourner. Du fait qu'elles roulent, les billes ont un coefficient de frottement très inférieur à celui de deux surfaces planes glissant l'une contre l'autre. En raison d'une plus faible surface de contact entre les billes et les bagues, les roulements à billes ont tendance à avoir, pour leur taille, une capacité de charge inférieure à celles des autres types de roulements mécaniques. Ils sont toutefois en mesure de tolérer certains défauts d'alignement des bagues intérieure et extérieure.

Quels avantages offrent nos roulements à billes ?

  • 100 % sans graissage
  • Faible poids
  • Résistance à la corrosion
  • Peu d´entretien
  • Pour des températures jusqu’à +150 °C (en fonction du matériau)
  • Déplacement facile
  • Résistance élevée aux agents chimiques, rinçage possible
  • Sans métal (grâce à l’utilisation de billes en verre et en polymères), et donc non magnétiques
  • Isolation électrique (ou conformité ESD)
  • Conformité aux exigences du FDA (en fonction du matériau)
  • Durée de vie calculable

Des clients du monde entier font confiance à nos roulements à billes en polymères xiros


 
CW Cleaning Solutions GmbH | Novetrium GmbHErwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH | Airex Co. Ltd. | ISAS GmbH | Ishida Europe


 

« La fluidité du mouvement est décisive »

Sören Meissner, ingénieur chez Krones AG « Il est crucial pour nous que les roulements à billes placés dans les rouleaux de renvoi permettent un mouvement fluide. Nous utilisions autrefois des roulements métalliques. Cependant, ils ne tournaient pas suffisamment bien, ce qui provoquait parfois un arrêt total du rouleau entier et un « patinage » du ruban d’étiquettes. » “
 
Sören Meissner, ingénieur dans la division étiquetage chez  Krones AG

Autres applications clientes

Applications avec des roulements à billes en polymères xiros®, vue d'ensemble Conditionnement et emballage, industrie textile, technique de contrôle, assurance qualité, construction de modèles réduits... Les roulements à billes en polymères xiros ont fait leurs preuves dans les secteurs les plus variés, partout où des solutions conventionnelles à roulements à billes en métal n'offraient pas de réponse satisfaisante.
 
Vue d'ensemble des applications

Autres sujets intéressants sur nos roulements à billes en polymères



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.