Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Scie mobile à fil pour la pierre

Pour la découpe de blocs de pierre naturelle dans les carrières

Les scies mobiles à fil de la société Schwing GmbH St. Stefan sont un instrument très sûr et très efficace pour le travail dans les carrières. Elles sont dotées d'une console de commande avec laquelle elles sont commandées et surveillées. L'utilisateur maîtrise ainsi totalement l'opération de sciage sur toute sa durée. Grâce à leur travail précis, leur flexibilité et leur efficacité, les scies mobiles à fil sont une aide indispensable dans les carrières. Elles permettent de traiter des blocs de pierre naturelle rapidement et avec précision, deux atouts assurant une productivité plus élevée et une augmentation du chiffre d'affaires. 

Fiche signalétique

  • Produits requis : rails linéaires très rigides, chariots pour les fortes charges et paliers lisses exigeant très peu d'entretien et sans graissage
  • Exigences : résistance à la corrosion, résistance à la saleté, peu ou pas d'entretien, absorption de charges élevées
  • Produits utilisés : guidage linéaire drylin®, paliers lisses iglidur®, chaîne porte-câbles
  • Bénéfice pour le client : plus longue durée de vie de la scie à fil grâce à des pièces igus® exigeant peu d'entretien 
Vous avez besoin de plus d´informations ? Prendre contact

Produits utilisés

Guidage linéaire drylin® W

Guidage linéaire drylin W
Boutique en ligne

Guidages linéaires pour arbres ronds drylin® R

Guidages linéaires pour arbres ronds drylin® R
Boutique en ligne

Paliers lisses iglidur®

Écrou
Boutique en ligne

Problème

Les carrières sont souvent peu accessibles et exigent des équipements spécifiques. Les scies mobiles à fil sont une solution éprouvée pour la découpe de blocs de pierre naturelle dans les carrières de par la flexibilité et l'efficacité qu'elles offrent pour couper la pierre naturelle, lourde.
La machine doit cependant être robuste et performante pour tenir face à des roches dures et résistantes. Les guidages de celle-ci sont très sollicités. Un nettoyage constant de ces guidages ne peut être garanti en raison du manque d'eau dans les carrières. Une contamination de la roche, par des lubrifiants par exemple, doit être évitée à tout prix.  igus® répond à ces exigences avec ses produits des gammes drylin® et iglidur®.

Solution

Pour ce type d'application, c'est la série drylin® W, mise au point pour une utilisation dans des milieux difficiles, qui s'impose. Les produits de cette gamme font appel à des polymères autolubrifiants optimisés en termes tribologiques comme éléments de glissement. Ceux-ci leur garantissent une grande résistance à la corrosion et une bonne durée de vie. Avec ces qualités, les produits drylin® W sont idéals pour le secteur de l'exploitation de la pierre naturelle où les fluctuations météorologiques et les conditions de travail difficiles sont souvent un défi. Les guidages linéaires drylin® W peuvent être configurés en ligne en différentes tailles. Ils offrent une grande rigidité et une grande robustesse leur permettant de faire face à des sollicitations élevées pendant l'opération de coupe. Ils permettent un mouvement rapide et peu bruyant ainsi qu'une commande précise du bras de coupe. 
Les douilles Q2 sont un élément central de la scie. Elles ont d'excellentes caractéristiques d'amortissement comparées aux douilles en métal. Leur grand plus est cependant leur absence de lubrifiant. Cette absence évite que la pierre ne soit salie par des gouttes de celui-ci.
Le client ayant déjà utilisé nos produits et en étant satisfait, il a également opté pour une chaîne porte-câbles E4Q d'une hauteur intérieure de 58 millimètres pour le guidage de l'énergie.
Nos composants confèrent à la scie robustesse et fiabilité pour le travail quotidien en carrière. Schwing et igus offrent ainsi une manière durable et économique de découper des blocs de pierre directement sur place, réduisant ainsi considérablement la consommation de matériel, le temps et les émissions de CO2 du processus de production. Daniel Kriegl résume la collaboration avec igus en ces termes : « L'accompagnement est super et je dois dire que les produits igus sont absolument parfaits pour notre application »

Questions à notre spécialiste

Icon_Button - Spécialiste Notre spécialiste igus® est à votre service pour un conseil sans engagement.
Nous contacter

Télécharger le livre blanc

Icône livre blanc Quand choisir une douille linéaire en polymère et quand choisir un guidage linéaire à billes ?
Télécharger le livre blanc

Configurateur

Bouton_Icône - Configurateur Vous n'y avez pas trouvé le produit qu'il vous faut ? Alors, configurez votre propre unité linéaire.
Configurateur

Photos de l'application




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.