Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Modules linéaires par entrainement à courroie crantée


Les axes linéaires drylin à entraînement à courroie crantée conviennent à de nombreuses tâches de positionnement et de déplacement. Le guidage est assuré par des rails de guidage drylin W sans graisse tandis que l'entraînement est assuré par une courroie crantée. Le choix de la course est libre. Leur structure légère faisant appel à des polymères et à de l'aluminium confère aux axes linéaires à entraînement à courroie crantée un faible moment d'inertie qui les rend très efficaces.
La gamme d'axes linéaires à entraînement à courroie crantée a des solutions qui conviennent tant aux espaces restreints qu’aux applications exigeant des moments de basculement élevés, tant sous forme de système individuel que sous forme de portiques. Tous les axes linéaires à courroie crantée peuvent être configurés prêts à être raccordés avec des moteurs pas à pas ou à courant continu drylin E.
Axe linéaire à courroie crantée en version compacte

Version compacte

  • Pour de nombreuses tâches de positionnement
  • Raccordement moteur possible
  • Petite hauteur de montage
Plus d'informations sur la version compacte
Positionnement tête bêche avec des axes linéaires igus

Positionnement tête bêche : série OD

  • Réglage rapide droite/gauche
  • Compacité grâce au rail double drylin W plat
  • Avec bride de fixation
Plus d'informations sur les modules tête bêche
Axes linéaires à courroie crantée spécialisés igus

Spécialistes

  • Pour les applications jusqu'à -30° C (LT)
  • Pour l’utilisation en immersion (UW)
  • Pour le contact avc des projections d'eau (SW)
Plus d'informations sur les modèles dédiés
Axes modulaires à entraînement à courroie

Système modulaire ouvert

  • Entraxes variables entre arbres : 120/160/200 mm
  • Faible poids avec version en aluminium
  • Variante en inox résistante à la corrosion
Plus d'informations sur nos axes modulaires
Module linéaire à entraînement par courroie crantée

Entraînement par courroie crantée

  • Unité d'entraînement fixe
  • Charge axiale maxi : 50 N
  • Faible poids
Achat de modules linéaires à courroie crantée
Axe linéaire à courroie crantée électrique

Module linéaire à courroie crantée motorisé

  • Courses définies (300/500/1000 mm)
  • Fonctionnement sans entretien sans graissage externe
  • Montage rapide
Achat d'axes linéaires à courroie crantée électrique
Axes modulaires à entraînement à courroie

Axe linéaire plat ZLN-40

  • Structure plate d'une hauteur de 27 mm seulement
  • Charge verticale de 30 N
  • Avec moteurs pas à pas NEMA et moteurs à courant continu EC/BLDC
Axe linéaire plat ZLN-40

Outils de configuration en ligne pour la technologie d'entraînement drylin® E

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Avec le configurateur en ligne dédié à la technologie d'entraînement, il vous suffit de saisir vos besoins pour obtenir un système y répondant. Le configurateur vous permet aussi de vous renseigner sur des moteurs ou autres accessoires comme les cartes de pilotage ou d'en commander.
 

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillée
  • Livraison rapide
Configurer maintenant un système de technique d'entraînement
Configurateurs pour la technologie d'entraînement

Configuration simple, en ligne, d'une table linéaire à vis SHT

Votre table linéaire à vis SHT sur mesure configurée en quelques étapes seulement avec le configurateur SHT Vous pouvez aussi configurer le système d'entraînement adapté à votre application. Un modèle 3D de la table linéaire est généré automatiquement.
 
  • Exportation de la table linéaire dans de nombreux formats 2D et 3D différents
  • Plan coté 2D de l'assemblage au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configurer une table linéaire SHT

100% sans graisse

100% sans graisse

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Structure plate

Structure plate

Utilisation en immersion avec courroie UW

En immersion avec courroie UW

Pour service continu

Pour service continu

Bon rapport qualité-prix

Axes linéaires économiques

Plus d'informations sur les modules linéaires à courroie crantée ici

 




    Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

    La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.