Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drylin® SLW avec système de mesure numérique

Le module linéaire éprouvé drylin® SLW de taille 1080 peut être équipé d´un nouveau système de mesure digital et s´adapte à la perfection à tous les besoins. La longueur de course et de mesure peut être fixée individuellement, l´affichage suit le système et peut être réglé en système métrique ou en pouces, le point 0 peut être placé en tout endroit. Le sens de comptage peut aussi être réglé manuellement et la tête sphérique bloquante permet une lecture ergonomique dans le sens voulu.

Capteur intégré au chariot, gain de place

Fonctionnement indépendant du secteur

Bande magnétique intégrée

Fonctionnement sans graisse

Nombreux accessoires disponibles


Domaines d´utilisation types :Changements de format, réglages de butées
Système prêt à monter pour la sortie externe des données

Gamme :

Cotes [mm]

Réf. A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
SLWM-1080 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6,8 6,6 14,5 TR10x2 90 50 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Données techniques
Affichage multifonction Programmable (avec mot de passe)
Réglages possibles sens du comptage, point zéro, unité (mm, pouces), activation possible d´une valeur PRESET
Résolution 0,1 mm
Vitesse maxi 2,5 m/s
Plage d´affichage -99999, 99999
Service valeur instantanée ou valeur de seuil
Alimentation en tension pile 1/2 AA, 3,6 V
Durée de vie de la pile 4 ans
Changement de la pile possible du devant, sans avoir à démonter et sans perte des paramètres
Température de service 0-50°C
Clavier de l´affichage 3 touches de fonction
Affichage hauteur des chiffres 7,5 mm
Degré de protection du boîtier affichage IP54, capteur IP67
Compatibilité électromagnétique 20004/108/CE

Propriétés de l´afficheur de mesure
Principe de mesure Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile
Affichages Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm
Précision 0,1 mm maxi
Affichage/plage d'affichage -99 999 …+99 999
Fonction Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible
Alimentation Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans
Capteur magnétique Montage fixe (externe)
forme Dans boîtier
Logement plastique
Type de protection Affichage IP54
Capteur IP67
Température d'emploi 0…+50°C
Humidité de l'air 35-85%
Vitesse de déplacement 2,5 m/s max.
Clavier de l´affichage 3 touches de fonction

Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.