Le type de construction est optionnel. La courroie crantée est particulièrement bien protégée de la saleté dans les types constructions montées à l'envers.
Les éléments de fixation permettent une fixation aisée de l'axe sur des profils en aluminium entre autres. Référence 75.40.
Les coulisseaux rendent possible la fixation du module et ils permettent également l'installation de capteurs et/ou détecteurs de positionnement. référence du coulisseau : NOR-20602.
Fixation par vis par le côté frontal : les brides support d'axes tandem situées aux extrémités sont pourvues d'alésages pour un filetage sur mesure.
Les extrémités mécaniques de doivent en aucun cas faire usage de butée. Une distance, correspondant au minimum à une rotation de l’arbre d’entraînement, doit être prévue à chaque extrémité. La distance de sécurité prévue de chaque côté du chariot peut être réduite après s’être assuré que les boîtiers de l’unité motrice et de renvoi d'angle ne rentrent pas en collision avec les composantes mécaniques.
Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant la fixation ou liaison des courroies crantées. Tél. +33.1.49.84.04.04
Référence | pour modules linéaires | Type de moteur | Matériau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MF-0630-NEMA17-S | 85,71 USD | |||||
MF-1040-NEMA17-S | 98,90 USD | |||||
MF-2260-NEMA23-S | 138,36 USD | |||||
MF-1660-NEMA34-S | 125,56 USD | |||||
MF-0630-DC0310 | 85,71 USD | |||||
MF-1040-DC0310 | 98,90 USD | |||||
MF-1040-DC0350 | 98,90 USD | |||||
MF-2040-DC0260 | 106,44 USD | |||||
MF-3648-DC0350 | 109,84 USD | |||||
MF-3648-DC0350-L | 176,43 USD | |||||
MF-0412-DC0260-M | 97,41 USD | |||||
MF-0412-DC0310-M | 97,41 USD | |||||
MF-0412-NEMA11-M | 97,41 USD | |||||
MF-0412-NEMA17-M | 97,41 USD | |||||
MF-0415-DC0310-M | 100,78 USD | |||||
MF-0415-DC0350-M | 100,78 USD | |||||
MF-0415-NEMA17-M | 100,78 USD | |||||
MF-0415-NEMA23-M | 100,78 USD | |||||
MF-0630-DC0260 | 85,71 USD | |||||
MF-0630-DC0350 | 85,71 USD | |||||
MF-0630-DC0420 | 104,19 USD | |||||
MF-0630-OD-DC0260 | 85,71 USD | |||||
MF-0630-OD-DC0310 | 103,48 USD | |||||
MF-0630-OD-DC0350 | 103,48 USD | |||||
MF-0630-OD-DC0420 | 121,96 USD | |||||
MF-0630-OD-NEMA17-S | 103,48 USD | |||||
MF-0630-OD-NEMA23-S | 103,48 USD | |||||
MF-0660-DC0260 | 104,19 USD | |||||
MF-0660-DC0310 | 104,19 USD | |||||
MF-0660-DC0350 | 104,19 USD | |||||
MF-0660-NEMA17-S | 104,19 USD | |||||
MF-0660-NEMA23-S | 104,19 USD | |||||
MF-10120-NEMA23-S | 101,19 USD | |||||
MF-1040-DC0260 | 98,90 USD | |||||
MF-1040-DC0420 | 117,39 USD | |||||
MF-1040-GEAR60 | 98,90 USD | |||||
MF-1040-OD-DC0260 | 116,67 USD | |||||
MF-1040-OD-DC0310 | 116,67 USD | |||||
MF-1040-OD-DC0350 | 116,67 USD | |||||
MF-1040-OD-DC0420 | 135,15 USD | |||||
MF-1040-OD-GEAR60 | 116,67 USD | |||||
MF-1040-OD-NEMA17-S | 116,67 USD | |||||
MF-1040-OD-NEMA23-S | 116,67 USD | |||||
MF-1123-NEMA17-AL | 78,00 USD | |||||
MF-1123-NEMA23-AL | 95,38 USD | |||||
MF-1660-DC0350 | 125,56 USD | |||||
MF-1660-DC0420 | 145,89 USD | |||||
MF-1660-GEAR60 | 125,56 USD | |||||
MF-1660-NEMA23-S | 125,56 USD | |||||
MF-1660-OD-DC0420 | 152,22 USD | |||||
MF-1660-OD-GEAR60 | 152,22 USD | |||||
MF-1660-OD-NEMA23-S | 152,22 USD | |||||
MF-1660-OD-NEMA34-S | 152,22 USD | |||||
MF-20120-DC0420-S | 405,26 USD | |||||
MF-20120-GEAR60-S | 101,19 USD | |||||
MF-20120-GEAR60-S-ES | 380,37 USD | |||||
MF-20120-NEMA34-S | 101,19 USD | |||||
MF-2040-DC0420 | 44,00 USD | |||||
MF-2040-GEAR60 | 106,44 USD | |||||
MF-2530-NEMA23-S | 106,44 USD | |||||
MF-3648-DC0310 | 109,84 USD | |||||
MF-3648-DC0350XL | 176,43 USD | |||||
MF-3648-GEAR60 | 73,38 USD | |||||
MF-1123-NEMA17 | 49,14 USD | |||||
MF-2040-NEMA23-S | 106,44 USD | |||||
MF-3648-NEMA23 | 109,84 USD | |||||
MF-3648-NEMA34 | 122,12 USD | |||||
MF-3648-NEMA34-XL | 176,43 USD | |||||
MF-1123-DC0310 | 64,78 USD | |||||
MF-2040-DC0310 | 106,44 USD | |||||
MF-2040-DC0350 | 106,44 USD | |||||
MF-2040-NEMA17 | 106,44 USD | |||||
MF-1040-NEMA34-L | 103,84 USD | |||||
MF-0630-NEMA23-S | 85,71 USD |