Module linéaire à courroie crantée sans entretien et autolubrifiant maintenant disponible en une nouvelle taille pour un positionnement rapide dans les deux sens.
Positionnement rapide tête bêche
Déplacement rapide de droite à gauche
Compact et léger
Bride moteur pour NEMA23 disponible sur stock
Disponible en variante Standard ou Basique
Bride de fixation inclue
Réf. : | A | AI | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | hs | lz | l2 | d2 | Course max. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 350,51 USD | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 350,51 USD | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 364,56 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 443,91 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 443,91 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 470,14 USD | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 368,47 USD | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 368,47 USD | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 1000 | 382,52 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 462,50 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 462,50 USD | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | 1000 | 488,73 USD |
(1)
Référence | d | SU | SO | T1 | T2 | lz | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | lW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,25 | ±0,25 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 6 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5,5 | 8 | 260 | 60 |
*Version Basic : axe carré de 6 mm, adaptateur en polymères pour entrainement d´un diamètre de 10 mm compris dans la fourniture
(1)