version légère toute en plastique
Pour les changements de format rapides
Freinage par blocage automatique, avec
Courses définissables à volonté
Recommandées uniquement pour les applications horizontales
Charge axiale stat. maxi 200 N
Charge axiale dyn. maxi 50 N
Réf. : | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ±0,1 | ||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | 85 | 55 | 36 | 70 | 73 | 42,5 | 115 | 42 | 2 | 30 | 10 | 6,6 | 0 |
(1)
Réf. : | sg | d | T | l2 | d2* | ha | Course
max. |
Weight | Poids supplémentaire |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | [mm] | [kg] | par 100 mm | ||||||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | M6 | 12 | 17 | TR10x2 | 18 | 500 | 0,35 | 0,11 | Sur demande |
(1)