Profilé en carbone robuste et rigide
Sans graisse et sans entretien
Courses individuelles
Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
Pour déplacements manuels
Longueur maxi de 300 mm
Référence | A -0,3 |
AI | H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
E5 | E6 | I | lc | hw | f | lt ±0,1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 54 | 60 | 32,5 | 40 | 45 | 51 | 11 | 112 | 92 | 80 | 13,5 | 26 | Sur demande |
Référence | tk | ts | sg | d | T Ø |
l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 11 | 6,6 | 5 | 5 | 15 | TR8x1.5 | 22 |
Référence* | Longueur de la course | Poids | supplémentaire | Vitesse maxi | Capacité de charge stat. maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | (par 100 mm) | [tr/min] | [mm] | radiale [N] | |
SAW-0630-P | 300 | 0,25 | 0,07 | 1000 | 50 | 50 |
* Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal