Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drylin® N - Données techniques

Système N17 N27 N40 N80
Largeur du rail 17 mm 27 mm 40 mm 80 mm
Hauteur de montage 6 mm 9,5 mm 9,5 mm 12 mm
Référence du patin NW-02-17 NW-01/02-27 NW-02-40 NW-02-80
Référence du rail NS-01-17 NS-01-27 NS-01-40 NS-01-80

Propriétés générales
Poids du rail 150 g/m 290 g/m 450 g/m 1140 g/m
Poids du patin 1,7 g 9-12,5 g 30 g 100 g
Longueur de rail maxi 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3960 mm

capacité de charge
Fy 50 N 500 N 700 N 1000 N
Fz 50 N 500 N 700 N 1000 N
Mx 0,31 Nm 5 Nm 10 Nm 32,4 Nm
My, Mz 0,18 Nm 2,5 Nm 6 Nm 15 Nm

Types de patins
Patin flottant dans l'axe Y
Patin flottant dans l'axe Z
Patin flottant dans l'axe y et z
Précontrainte (1 N) - -
Version surmoulée -
Patin avec trous lamés - -
Patin avec taraudages
Sur stock

Diagramme F x v, charges dynamiques admissibles maxi

Données techniques drylin N X = Vitesse v [m/s]
Y = Charge F [N]

A = Taille 17
B = Taille 27
C = Taille 40
D = Taille 80



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.