N° de commande | Longueur maxi du rail |
a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Poids du rail | Prix / m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-17 | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 50,13 USD | |
NS-01-17-AR | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 57,65 USD | |
NS-01-17-UNGEBOHRT | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | Sur demande |
Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la remarque.
* Pour vis cylindrique à tête basse
N° de commande | Désignation | Poids du patin | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-17 | 1,7 | 4,69 USD | ||
NW-02-27 | 12,5 | 6,85 USD | ||
NW-02-17-P | 1,7 | 4,69 USD | ||
NW-02-17-LLY | 1,7 | 4,69 USD | ||
NW-02-17-LLZ | 1,7 | 4,69 USD | ||
NW-02-17-LLYZ | 1,7 | 4,69 USD |
Référence | H | A | C | C2 | K3 | Sp mini | DpØmini | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||
NW-02-17 | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-27 | 9,5 | 14 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
NW-02-17-P | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLY | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLYZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 |
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Z
3Patin flottant dans l'axe Y
4Patin flottant dans l'axe y et z
Indiquez le nombre de patins souhaités.