Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Composants dry-tech®

Paliers lisses sans graisse

Les paliers lisses polymères iglidur® sont sans graisse, sans entretien, économiques et polyvalents. Ils conviennent aux grandes séries dans le secteur automobile comme au génie mécanique spécial, aux applications en immersion, au secteur alimentaire et à l'industrie du tabac, aux températures extrêmes et à la présence d'agents chimiques tout comme aux passages simples au travers de tôles. Avec les paliers lisses iglidur®, il y a toujours une solution, qu'elle vienne de la gamme catalogue ou soit sous forme de palier spécial sur mesure - à partir de 1 unité.

Ebauches : iglidur® en bloc

iglidur® pour les formes que vous voulez : mintenant aussi sous forme de blocs ronds ou de formes spéciales usinées mécaniquement. Pour prototypes, spécimens de test et petites quantités.

Bagues pour pistons dans la forme et le matériau souhaités

Pourquoi faire compliqué quand on peut l'éviter ? Et qu'on peut faire simple, en remplaçant des bandes de PTFE matricées (compliquées à produire) par des anneaux de guidage clipsés, sur les éléments de levage, les clapets de commande et la robinetterie par exemple. Nous vous proposons des bagues pour pistons iglidur® dans des matériaux au choix pour une vaste gamme d'usages.

Plateaux tournants en polymères

iglidur® PRT est un plateau tournant offrant les avantages testés et reconnus des paliers lisses polymères igus®. Les éléments de glissement en iglidur® J sont sans graisse et sans entretien. Les pièces du boîtier du plateau tournant sont en aluminium, les surfaces sur lesquelles glissent les éléments de glissement en iglidur® J sont anodisées dures. Toutes les vis de fixation sont en acier inoxydable.

Guidages linéaires

Guidages linéaires sans graisse

Les guidages linéaires drylin® font appel à des éléments de glissement, contrairement aux systèmes courants à circulation de billes. Des années de tests ont montré que les matériaux iglidur® J, J 200 et X sont les mieux adaptés à la plupart des applications linéaires en raison de leurs caractéristiques d'usure et de frottement. C'est la raison pour laquelle les douilles linéaires drylin® y font appel. Les solutions de guidage linéaire drylin® ont été conçues pour un fonctionnement à sec et vos applications sont donc à l'abri de toute contamination par de la graisse ou de l'huile. Contrairement aux guidages à circulation de billes, les guidages drylin® ne sont pas tributaires d'une longueur de course donnée ni d'un mouvement minimum.

Entraînements à vis / vis trapézoïdales et vis hélicoïdales

Les entraînements à vis drylin® SD sont constitués d'écrous en polymères auto-lubrifiants et de vis à filet trapézoïdal ou hélicoïdal. Avec recherche de produits rapide et calcul de la durée de vie des entraînements à vis

Technique d'entraînement sans graisse

Les unités linéaires à vis drylin® ont été mises au point pour les mouvements de positionnement en tout genre. Le mouvement linéaire est assuré à l'aide de vis trapézoïdales de différentes tailles ou de vis hélicoïdales qui peuvent être entraînées manuellement ou par un moteur. La vitesse de déplacement maximale est de 1 m/min en fonction du filet et de la charge. Les diagrammes ci-dessous peuvent être utilisés pour savoir si une unité linéaire à vis convient à votre application.

drylin® E – « E » comme électrique

Unités linéaires électriques drylin® E : système modulaire de technique linéaire avec accessoires et moteurs. Avec outil de recherche de produits rapide et calcul de la durée de vie

Roulements à billes en polymères

Les roulements à billes en polymères xiros® font souffler un vent nouveau sur le marché des roulements à billes. Grâce à leur fonctionnement à sec sans entretien et l'utilisation de polymères hautes performances xirodur, ils permettent de réaliser de nombreuses applications qui ne pourraient pas l'être avec des roulements à billes conventionnels en métal.

Rotule lisse

Rotules lisses sans graisse

La gamme igubal® offre aux ingénieurs un système complet d'éléments rotulés auto-alignants qui va des embouts à rotule aux chapes en passant par les paliers appliques, les rotules lisses et les paliers à semelle. Les rotules auto-alignantes sont faciles à monter, elles s'adaptent aux écarts angulaires les plus variés et ont su remplacer les boîtiers spéciaux dans de nombreux cas déjà.

Sites web sur ce sujet



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.