Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Tables linéaires de la série drylin SLWP éco

Résolument économiques, en deux tailles

La construction intelligente et résolument économique de la table linéaire drylin SLWP offre une table économique à la gamme SLW. Les pièces utilisées dans cette table linéaire en réduisent aussi le poids. La table linéaire SLWP sera donc utilisée là où une solution sans graisse est nécessaire et où le poids joue un rôle.  
  • La table linéaire d'entrée de gamme de la série éco
  • Economique sur toute la ligne grâce aux brides supports d'axes et aux chariots moulés par injection
  • Résolument économique grâce aux rails anodisés argent
  • Configuration possible avec vis hélicoïdale à mouvement rapide ou vis trapézoïdale auto-bloquante
  • Sans graisse et sans entretien
Domaines d'application type : 
Systèmes de mesure, Pipeteuse automatiques, imprimantes 3D, systèmes de contrôle
 

Série SLWP éco : les tailles

Table linéaire drylin SLWP-0630-E éco

SLWP-0630-E

  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Course maximale : 300 mm
  • Diamètre d’arbre : 5 mm
  • Capacité de charge stat. maxi 
    • axiale : 50N
    • radiale : 50N
Table linéaire drylin SLWP-1040 éco

SLWP-1040-E

  • Longueur du chariot : 29 mm
  • Course maximale : 500 mm
  • Diamètre d’arbre : 8 mm
  • Capacité de charge stat. maxi 
    • axiale : 50N
    • radiale : 50N


Acheter en ligne des tables linéaires SLWP éco


Options techniques pour la série SHT

Les options suivantes pour la gamme SLWP éco sont configurables directement en ligne.


Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin


Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.