Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

drylin® - Ecrou pour vis trapézoïdale - Guide de montage

Les écrous pour vis drylin® doivent être protégés des déformations et des déplacements dans l´axe.

Ecrous à collerette pour vis

Le couple de serrage maximal pour les vis de fixation des écrous à collerette pour vis trapézoïdales est de 2,5 Nm. Nous vous recommandons de bloquer ces vis d’une autre manière (avec un liquide de blocage par exemple). Pour les couples de serrage plus élevés, il est recommandé de faire appel à des douilles à emmancher métalliques.

Ecrous cylindriques

Le diamètre extérieur des écrous cylindriques est tolérancé h9. Pour le blocage, nous recommandons donc quelque chose de même forme, un méplat par exemple. Les vissages ont aussi fait leurs preuves dans la pratique sur les applications soumises à une force peu élevée. Coller les écrous n´est pas recommandé. Si toutefois une fixation des écrous par encollage était prévue, des essais préalables doivent impérativement être effectués.

Montage des écrous pour vis "zéro backlash"

1. Ecrou
2. Bague à ressort de torsion
3. Rondelle
4. Elément axial
 
Insérer la bague et le ressort de torsion (2) dans l´écrou (1) jusqu´à la moitié environ et bloquer la branche de ressort dans l´alésage.
Amener la bague jusqu´à l´extrémité de l´écrou afin de tendre le ressort.
Mettre en place la rondelle (3) et l´élément axial (4) de manière à ce qu´ils soient bien alignés avec la bague et la touchent. Ce faisant, veiller à ce que la bague ne tourne pas.
Presser l´écrou (1) et l´élément axial (4) et visser la vis dans l´écrou. Veiller à ce que la bague reste précontrainte.
La bague peut maintenant être relâchée pour qu´une précontrainte de l´écrou sur la vis ait lieu.

Vidéos de montage

Montage des écrous "zéro backlash" (démontés)
Montage des écrous "zéro backlash" (tels que livrés)
Montage des écrous pour vis "anti-backlash"


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.