Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Entraînements à vis
dans le secteur médical
Demander un échantillon gratuit

Hygiène accrue grâce aux entraînements à vis sans graisse


Contamination dans les laboratoires

Comment éviter les contaminations dans les laboratoires ?

Dans le secteur de la technique médicale, les écrous en métal restent la norme. Pourtant, ils exigent un entretien et une lubrification fréquents. Lors de ces opérations, des particules de poussière et de saleté peuvent facilement coller au lubrifiant utilisé. Celles-ci engendrent une forte contamination et une usure nettement plus importante qu'avec un système fonctionnant à sec. De plus, les écrous métalliques peuvent vite rouiller dans les milieux humides.
 
Les entraînements à vis drylin sans graisse et sans entretien sont utilisés en technique médicale et séduisent par leurs nombreux avantages.  Ils n'exigent ni graissage ni entretien et peuvent être utilisés sans problème dans les milieux corrosifs.  


Comment les entraînements à vis igus peuvent réduire les coûts pour les équipements de rééducation

Les écrous en métal sont plus chers que leurs homologues en polymères. En remplaçant vos écrous en métal par de la technologie dryspin, vous pouvez économiser jusqu'à 50,9% à l'achat tout en ayant les mêmes tailles de raccordement. Des tests ont montré que l'usure est réduite de 25% et la durée de vie allongée de 30%.
Réduction des coûts dans les équipements de rééducation

Voici comment améliorer la technicité de votre application médicale tout en en baissant les coûts.

Vis dans un laboratoire Baisser les coûts 
► Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux écrous métalliques
► Jusqu'à 69 % par rapport à des écrous similaires en plastique
► Jusqu'à 50 % par rapport à des systèmes à vis à billes*
 
*En raison de différences de profil, la vis et l'écrou doivent toujours être remplacés, même pour des filets de même taille
 

Produits dédiés au secteur médical

Entraînements à vis dryspin®

Ecrous

Écrous

► Disponibles en six matériaux
► Différentes formes        
► Jusqu'à 50,9% de coûts en moins
Boutique en ligne
Vis

Vis

► 4 matériaux au choix
► Filet hélicoïdal, trapézoïdal et métrique
► Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus
Boutique en ligne
Accessoires

Formes spéciales & accessoires

► Formes spéciales pour tous types d'applications
► Accessoires pour écrous et vis
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller
Boutique en ligne

Que faire en cas de jeu axial non souhaité ?

Nos écrous permettent de réduire le jeu

Un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire le jeu axial, en plus du choix du bon matériau. Trois variantes à précontrainte sont disponibles pour nos vis hélicoïdales et vis trapézoïdales dryspin® :
 
 ► Ecrous « zéro backlash »
  ► Ecrous à faible jeu
  ► Ecrous AB
 
Réduire le jeu axial

Améliorer la technicité
 Améliorer la technicité


25 % d'usure en moins


Nos entraînements à vis convainquent lors des tests en laboratoire

L'évaluation du test d'usure du produit en inox 1.4301 d'une taille de 10x3 a montré que notre vis dryspin Ds10x3 peut atteindre un taux d'usure jusqu'à 25% inférieur, une durée de vie jusqu'à 25% plus longue et un rendement plus élevé que les produits concurrents et la vis trapézoïdale Tr10x3.
 
Comptes rendus de test


 
30% de durée de vie en plus


Grâce à la technologie dryspin unique en son genre

Les écarts plus grands entre les filets dryspin permettent d'augmenter (facteur de 1,3) la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans ces filets. Le matériau plus résistant à l'usure et les rendements plus élevés sont des facteurs décisifs pour la durée de vie jusqu'à cinq fois plus longue que celle des vis hélicoïdales traditionnelles.
 
Plus d'informations sur la technologie dryspin

Sans graisse


100% sans graisse et sans entretien


Le produit idéal pour les domaines sensibles en termes d'hygiène

L'absence de graisse et d'entretien des entraînements à vis permet leur utilisation dans presque tous les domaines du secteur médical, des appareils de laboratoire à l'équipement des hôpitaux en passant par les systèmes de rééducation.

L'utilisation de polymères hautes performances iglidur optimisés en termes tribologiques évite que la poussière et la saleté n'adhèrent à l'entraînement à vis. Dans les milieux humides aussi, la technologie dryspin garde l'avantage puisqu'elle est totalement insensible à la corrosion. La fluidité des mouvements est ainsi garantie sur toute la durée de l'application. Découvrez le fonctionnement à sec sans entretien dans la boutique en ligne entraînements à vis dryspin.


Fonctionnement silencieux, & sans vibrations


Facteurs importants dans le traitement de patients

Dans les lieux médicaux tels qu'hôpitaux, salles d'opération ou laboratoires, le calme est souvent requis. Les pièces utilisées dans les applications doivent donc avoir un faible niveau sonore. Ici aussi, la technologie dryspin s'impose comme une parfaite alternative aux entraînements à vis courants en métal. 

La surface de contact entre la vis et l'écrou est réduite grâce à une géométrie arrondie des flancs des dents. De ce fait, les entraînements à vis dryspin fonctionnent pratiquement sans bruit et sans vibrations, même sous charge. Notre boutique en ligne offre une vaste gamme d'entraînements à vis en différentes formes et tailles.  
 
Fonctionnement silencieux avec amortissement des vibrations
Baisser les coûts
Baisser les coûts


50,9% de coûts en moins


Les applications médicales doivent remplir un certain nombre de critères, dont compatibilité salles blanches, résistance aux agents chimiques, etc. Le coût de petites pièces requises est donc élevé.
 
La technologie dryspin convainc dans tous les comparatifs prix. Elle ne se distingue pas seulement de ses homologues en métal par ses différents avantages techniques mais aussi par une réduction des coûts de 50,9%.
Baisser les coûts avec des entraînements à vis dryspin


Solutions sur mesure configurables en ligne


Le  système d'expertise permet aux ingénieurs de trouver rapidement l'entraînement à vis dont ils ont besoin et aussi d'en calculer la durée de vie probable.  
 
Le configurateur permet aux ingénieurs de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner les deux extrémités. L'application génère un plan coté de la configuration réalisée.  
Vers la boîte d'échantillons (en anglais)

Echantillon dryspin® gratuit

Votre propre entraînement à vis accompagné des principales informations pour la technique médicale :
 
► Sans graisse et sans entretien
► Rendement plus élevé et plus longue durée de vie 
► Résistance aux agents chimiques
► Fonctionnement silencieux avec peu de vibrations grâce à des dents à flancs arrondis
► Durée de vie calculable en ligne
Demander un échantillon

Exemples d'applications de nos clients
dans le secteur médical


Commander en ligne :

Boutique en ligne
Boutique en ligne

Configurer en ligne :

Configurateur
Configurateur

Envoyer une demande :

Envoyer une demande
Demande


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.