Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Les grandes tables linéaires drylin® SHTC Heavy Duty

Solides et robustes

Les variantes les plus grandes et les plus robustes de la série de tables linéaires SHTC sont les variantes dites Heavy Duty des tailles 40 et 50. Leurs robustes arbres en acier chromé dur et leurs vis trapézoïdales auto-bloquantes leur permettent de réaliser des courses allant jusqu'à 1500 mm avec une capacité de charge statique radiale allant jusqu'à 25.000 N. De par leur structure à chariot court, ces grandes tables linéaires sont idéales pour les systèmes à plusieurs chariots.
 
Propriétés particulières : 

  • Pour charges jusqu'à 25.000 N
  • Course maximale de 10500 mm
  • Vis trapézoïdales auto-bloquantes
  • 2 tailles

Série SHTC Heavy Duty : les tailles

Table linéaire drylin SHTC-40

SHTC-40

  • Longueur du chariot : 70 mm
  • Course maxi : 1500 mm
  • Ø arbre : 40 mm
  • Pour charges jusqu'à 16.000 N
Table linéaire drylin SHTC-50

SHTC-50

  • Longueur du chariot : 80 mm
  • Course maxi : 1500 mm
  • Ø arbre : 50 mm
  • Pour charges jusqu'à 25.000 N



Mécanisme auto-bloquant

Tables linéaires auto-bloquantes
  • Vis trapézoïdale pour un positionnement très précis
  • Bon maintien en place des charges
  • Protection contre un mouvement accidentel
  • Fonction frein en montage vertical


Charges élevées

Tables linéaires pour fortes charges
  • Capacité de charge statique élevée
  • SHTC-40 : 16.000 N
  • SHTC-50 : 25.000 N


Avec plusieurs chariots

Tables linéaires à plusieurs chariots
  • Avec chariots courts
  • Tête bêche
  • Support important grâce à des chariots au mouvement libre

Configurer une table linéaire en ligne

Configurer une table linéaire SHTC sur mesure en ligne

  • Trouver la bonne table linéaire et la commander en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Choisir des accessoires en option
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Configurer et commander une table linéaire SHT

Autres produits et variantes

Table linéaire en inox drylin SHT

Tables linéaires SHT en inox

  • Résistance aux agents chimiques
  • Extrêmement robustes et résistantes à la corrosion
  • Possibilité de variante conforme aux exigences du FDA
Tables linéaires en inox
Table croisée drylin SHT igus

Tables croisées drylin

  • Grande précision
  • '100 % sans graisse
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Tables croisées
Moteur pas à pas igus

Moteurs pas à pas drylin E

  • Moteurs pas à pas NEMA adaptés
  • Autres accessoires (capteurs, câbles de puissance pour moteurs)
  • Prêts à l'emploi
Moteurs électriques drylin® E

Boutique tables linéaires igus

Modules linéaires drylin® en un clic...

...modules linéaires entièrement confectionnés, prêts à raccorder, en des courses de 250 et 500 mm, à commander dans la boutique en ligne.

  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec la plaque d'entraînement pour fonctionnement manuel  et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles 
  • Pas besoin de recherche et de configuration compliquées
  • Travail d'étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans la boutique en ligne
Boutique modules linéaires



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.