Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Baissez les coûts et améliorez vos processus !
Prenez la mer sans soucis d´entretien avec des produits igus® modernes

Produits sans graisse et sans entretien pour la construction navale

La construction de bateaux toujours plus gros entraîne des exigences grandissantes pour les opérations de production dans les chantiers navals. Les produits igus® présentent des avantages pour la construction et l´équipement de navires ainsi que pour de nombreuses autres applications dans les chantiers navals. Ils assurent une alimentation en énergie sûre des grues et portiques, des installations de soudure et de découpe, des équipements d´analyse des matériaux, des robots, des dispositifs de transport, etc...
 
Optimisez la durée de vie de vos installations tout en baissant vos coûts de process avec des produits igus® en polymères hautes performances. Les produits igus® conviennent aux applications dans presque tous les milieux : chaleur, froid, humidité, saleté. Nous avons toujours une solution, quel que soit le problème.
 
Les points forts de nos produits :

Sans entretien et sans graisse, durée de vie calculable

Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux produits chimiques et aux UV

Utilisation possible à des températures extrêmes

Montage simple, flexibilité et modularité

Nouveautés 2022
Chaîne à étriers E4Q
Étriers modulaires pour grosses sections

Coûts réduits de 21 % avec le rail de glissement pour brin inférieur

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Nouveautés 2022

Produits igus pour la construction navale

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

  • Robustesse et faible poids
  • Structure modulaire
  • Longue durée de vie et fonctionnement silencieux
  • Déroulement rectiligne et montage rapide
  • Très grande rigidité
Câbles chainflex

Câbles confectionnés

  • Produits testés selon les normes industrielles du secteur
  • Câbles prêts à raccorder avec des connecteurs dédiés
  • Laboratoire de tests de 2 750 m²
readychain

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés prêts à l'emploi

  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum
Modules rotatifs

Pour les applications à rotations rapides

Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage
Technologie twisterchain®

Robuste, silencieuse, pour fortes charges

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires jusqu'à 540°. Echange rapide des câbles
twisterband HD

Mouvements rotatifs jusqu'à 7 000°

Liaison très robuste téton/crochet pour fortes charges et longue durée de vie
drylin W ES

Système linéaire modulaire

Combinaison entre tribo-polymères sans graisse et inox insensible à la corrosion
drylin R ES

Sans graisse et sans corrosion

Guidages ronds en inox et éléments de glissement en tribo-polymères
iglidur® PRT

Sans entretien et montage simple

Couronnes d'orientation pour un fonctionnement à sec sans graisse. Couronnes d'orientation en inox 316L.

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Des produits qui font leurs preuves


Plus d'informations



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.