Il est souvent fait appel à des grues potences pivotantes lorsque le levage de charges relativement légères sur des courses généralement courtes ne justifie pas l'emploi de ponts roulants.
Pour le guidage des câbles sur ce type de grue, nous préconisons l'emploi de chaînes porte-câbles qui sont vite installées et qui exigent peu de place au niveau de la flèche. La compacité de la chaîne porte-câbles permet d'augmenter la sécurité en service quand les guirlandes de câbles pendent parfois très bas en position rentrée. Combinées à nos câbles chainflex pour applications en mouvement, les chaînes peuvent guider énergie et données de manière fiable.
Nous pouvons alors garantir le bon guidage des câbles pour le chariot ou la commande d'une grue pivotante sur une course de 10 m maximum.
En ajoutant des capteurs sur la chaîne porte-câbles, on obtient une surveillance optionnelle de l'état du guidage des câbles qui permet de détecter les problèmes à temps et d'en avertir rapidement le cas échéant, avant la panne.