Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles pour courses
longues dans les chantiers navals

Les grues pour chantier naval sont en règle générale d'énormes installations capables de soulever des charges très lourdes et devant faire preuve d'une fiabilité constante. Dans un même temps, il y a souvent peu d'espace dans les halls de construction navale. Pour le guidage de l'énergie, cela signifie que l'on a besoin de systèmes aussi compacts que possible tout en étant performants et capables de maîtriser des courses longues en toute sécurité.
Nous proposons une vaste gamme de chaînes porte-câbles, de câbles, de goulottes de guidage et d'accessoires complémentaires qui sont à la hauteur des performances requises.
Grue de chantier naval

Grues Goliath

Grue Goliath Chaînes porte-câbles et câbles pour les grues Goliath
Découvrir

Ponts roulants

Pont roulant Chaînes porte-câbles légères, robustes et à longue durée de vie pour les ponts roulants
Découvrir

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des grues de chantier naval

Grue de chantier naval

Chaîne porte-câbles pour la construction de navires de gros tonnage

Le chantier naval Meyer Werft GmbH de Papenburg (Allemagne) fait appel à des chaînes porte-câbles modernes en polymère pour l'alimentation en énergie et en agents d'un gigantesque système de grues composé de 8 portiques au total.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits à longue durée de vie pour grues et ponts

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes porte-câbles à roulettes

  • Forces de traction/de poussée élevées et moins d'usure grâce à des tolérances précises.
  • Des roulettes sans entretien réduisent les forces de traction et de poussée de 75 % et permettent de réaliser des courses très longues
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox et en aluminium pour résister à l'eau de mer et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Câbles chainflex

chainflex pour les applications en mouvement

  • Câbles pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Gamme très variée
  • Produits conçus pour les vitesses et accélérations très élevées, les courses longues et les milieux extrêmement difficiles
Plus d'informations sur les câbles chainflex
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Câbles de puissance pour moteurs

  • En grande partie avec une gaine extérieure en TPE pour les températures extrêmes
  • Grande résistance à l'usure pour une longue durée de vie
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 4 ans de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de puissance pour moteurs
Câble de commandes chainflex

Câbles de commandes

  • Toronnage en faisceaux à partir de 12 conducteurs
  • Longue durée de vie en l'absence d'effet tire-bouchon
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 4 ans de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de commandes

Détection des forces de traction et de poussée (EC.P) pour les chaînes porte-câbles

Les capteurs EC.P conviennent à tous les types de grue et de chaîne porte-câbles. Ils mesurent constamment les forces générées sur les chaînes porte-câbles et évitent ainsi les arrêts imprévus. En présence de forces trop élevées, une recommandation d'arrêt du système est donnée pour éviter les mauvaises surprises.
Plus d'informations

Détection intelligente d'une rupture (EC.B) sur les chaînes porte-câbles

L'installation de capteurs détectant les ruptures à temps est une mesure adéquate pour les chaînes porte-câbles portant des charges lourdes en service continu. Toute rupture de maillon est immédiatement détectée et une alarme est déclenchée. Cette mesure permet d'éviter les dommages consécutifs pouvant aller jusqu'à une panne totale des équipements.
Plus d'informations

Surveillance de la force de traction sur les câbles (CF.P) à l'aide des câbles

Les capteurs CF.P placés sur une chaîne porte-câbles permettent de surveiller la sollicitation des câbles en temps réel. Le système est placé sur les serre-câbles. Tout passage au-dessus d'un seuil critique déclenche une alarme ou un arrêt des équipements.
Plus d'informations

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.


Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.