Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Des composants robustes pour la technique des fluides

Paliers résistants aux produits chimiques et à leurs milieux pour pompes, compteurs et autres

Partout dans le monde, les fabricants de systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que d'équipements de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération font confiance aux composants sans graisse igus. La raison en est simple. Des mouvements linéaires courts aux applications rotatives rapides dans un fluide, nos polymères optimisés en termes tribologiques offrent une grande résistance à l'usure, aux températures et aux produits chimiques. Les lubrifiants solides incorporés font également que ces produits n'ont pas besoin de lubrification externe. Un gain de temps et des économies au niveau de l'entretien.

Domaines d'utilisation

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Produits pour la technologie des vannes et des pompes, les compteurs et les consommateurs
 
Découvrir

Chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

Produits pour les clapets des lamelles de stores, les débitmètres et les ventilateurs
 
Découvrir

Nos produits phares pour la technique des fluides

Paliers lisses pour applications hydrodynamiques et régulateurs d'eau de refroidissement

Paliers lisses hydrodynamiques

Matériaux variant en fonction du milieu d'application, par exemple
  • Extrêmement résistants à l'usure en immersion
  • Conforme « KTW »
  • Résistance aux produits chimiques
  • Résistance aux températures élevées
Bagues de guidage iglidur

Bagues de guidage iglidur

  • Pas besoin de graissage
  • Peu d´entretien
  • Meilleure résistance à l'usure que les anneaux en PTFE
  • Montage simplifié
  • Disponibles en différents matériaux
Vis hélicoïdales dryspin

Vis dryspin

  • A filet hélicoïdal, trapézoïdal ou métrique
  • A filet à gauche, à droite ou double
  • Mouvement silencieux, sans apport extérieur de graisse
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Disponibles en différents matériaux 


Des produits qui font leurs preuves

Pompes doseuses à membrane ecoflow de LEWA

Moins d'usure au niveau de l'axe de la tige du piston

Nos paliers lisses iglidur X résistants aux produits chimiques et aux températures sont également utilisés dans les pompes doseuses à membrane ecoflow de la société LEWA. Installés dans le moteur, ils minimisent l'usure de l'axe de la tige du piston.
Vérins hydrauliques du groupe Chapel avec des paliers lisses iglidur

Alternative économique aux douilles en laiton dans les vérins hydrauliques

Le groupe Chapel utilise des paliers lisses en iglidur G dans ses vérins hydrauliques spéciaux. Ces paliers convainquent par des délais de livraison courts, ils sont nettement plus économiques que les douilles en laiton auparavant utilisées et sont extrêmement résistants à l'usure et aux intempéries. Ils sont disponibles dans des diamètres de 20 à 45 millimètres.
Vue d'ensemble des applications clients dans des fluides

... autres clients satisfaits

Découvrez d'autres applications dans des fluides de nos clients dans lesquelles les paliers dry-tech tirent profit de leurs atouts, à savoir une longue durée de vie à haute température et au contact de produits chimiques. Sans entretien.
 
Feuilleter pour trouver des idées

Outil en ligne pour paliers lisses

Concevez des paliers lisses qui répondent à vos besoins. Choisissez pour cela la forme et le matériau souhaités. Avec le configurateur de paliers lisses iglidur, vous pouvez également comparer les matériaux iglidur entre eux et en calculer la durée de vie.
Plus d'informations sur le configurateur de paliers lisses iglidur
 
Accéder directement à l'outil


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.