Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles robustes pour les grues grande capacité offshore

Pour les grues pivotantes et les grues de manutention de tubes utilisées sur des navires et des équipements offshore, nous proposons des chaînes porte-câbles, des câbles et des goulottes qui peuvent aussi être regroupés sous forme de système complet prêt à monter. Sur les grues de manutention de tubes (riser gantry cranes), nos chaînes porte-câbles en polymère de la série E4.1 ou nos chaînes porte-câbles à roulettes « heavy duty » convainquent face aux guirlandes ou aux chaînes en acier par leur absence de corrosion surtout et aussi par une division interne respectueuse des câbles. Le peu de frottement entre chaîne porte-câbles et câbles, tout au bénéfice des câbles, se solde par une durée de vie nettement plus longue des câbles et des équipements.
Sur les grues pivotantes, des guidages de l'énergie à double rayon de courbure peuvent être utilisés à la place des traditionnels collecteurs tournants avec pour avantages absence d'entretien et modularité. L'utilisation du module rotatif permet de réduire les temps d'immobilisation et le nombre d'entretiens de l'ensemble du système de 90 % dans le meilleur des cas par rapport à des systèmes à guirlandes et à des collecteurs tournants.

Grues pour éoliennes (LEC)

Guidages de l'énergie à double rayon de courbure avec câbles et accessoires pour les grues LEC : Sur cette grue pivotante grande capacité de Liebherr, une chaîne porte-câbles garantit un périmètre de pivotement de 900°.

Portiques

Un système de chaînes porte-câbles complet composé de chaînes porte-câbles en polymère, de goulottes modulaires et de câbles chainflex a été mis en œuvre pour ce portique destiné à un navire de forage.

Grues flottantes de type sheerleg

Câbles très lourds et courses longues. Des chaînes porte-câbles « heavy duty » pour les charges supplémentaires élevées permettent une grande sécurité de planification pour le guidage des câbles sur deux grues flottantes de type sheerleg.

Grues à flèche articulée

Un module rotatif avec guidage de l'énergie compact a été installé dans le socle de cette grue à flèche articulée placée sur un navire de pose de canalisations. Il guide en toute sécurité câbles de données, de signaux et tuyaux hydrauliques.

Nos produits pour les grues offshore

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
  • Systèmes rotatifs pour rotations jusqu'à 900°
  • Intégration simple à la structure du client
  • Extension possible de la garantie système
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
Chaîne porte-câbles série E4.1
  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Division interne spéciale évitant la perte de pièces
  • Structure modulaire
Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés
  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Solutions plug & play pour les topdrives par exemple
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.