Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour la
technique agricole générale

Affronter sans problème saleté, vibrations, froid et chaleur

Les conditions de travail dans l'agriculture sont difficiles et changeantes. Dès lors, il est essentiel d'avoir dans les équipements des composants fiables qui résistent aux aléas quotidiens. C'est la spécialité de nos produits techniques. Le froid, la chaleur, le gel et la saleté ne les impressionnent pas, ils ont été conçus pour y résister avec leurs polymères hautes performances n'exigeant aucun graissage supplémentaire.
Des paliers lisses polymères sans entretien peuvent être utilisés par exemple en présence de fortes charges dans des machines de travail de la terre ou des chargeurs frontaux. Des systèmes linéaires drylin peuvent être utilisés pour régler les écrans dans les cabines de tracteurs. Chaînes porte-câbles et câbles chainflex sont parfaits pour alimenter des épandeurs en énergie et en liquides. Les usages possibles sont multiples.

Avantages des produits igus :

  • Fonctionnement à sec et résistance à la corrosion
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Résistance aux UV et aux intempéries
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Compensation des inclinaisons et des fléchissements
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Montage simple

Bannière nouveautés 2022
Gamme de paliers lisses Eco en matériau recyclé
Paliers lisses très résistants avec joint en feutre
Chariot à clipser drylin W
Chariots à clipser montés en un temps record

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Livre blanc (en anglais)

Augmenter la durée de vie des arbres et des paliers lisses sur les machines agricoles

L'usure des arbres et des paliers est l'une des principales causes des défaillances et des temps d'arrêt des machines agricoles. Découvrez dans notre livre blanc (en anglais) comment éviter ce problème avec nos paliers lisses sans graisse et comment augmenter la durée de vie de ces deux éléments.
Le télécharger gratuitement au format PDF (en anglais)

Boîte d'échantillons gratuits pour les machines agricoles

Vous vous intéressez à nos produits dédiés aux machines agricoles mais vous souhaitez les voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?Alors, demandez la boîte d'échantillons pour les machines agricoles (boîte en anglais), elle est gratuite.
Commander

Sélection de plastiques en mouvement pour les machines agricoles

Paliers lisses iglidur G

Paliers lisses iglidur

  • Insensibilité aux charges de bord
  • Sans graisse, résistance à la corrosion, insensibilité à la saleté
  • Résistance aux UV et amortissement des vibrations
Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal

Résistance à la corrosion

Sans entretien et sans graisse

Résistance aux agents chimiques

Rotules lisses igubal

Pièces sur mesure ...

... dans la forme, la quantité et le matériau souhaités, parfaitement adaptées à votre application en concertation avec nos spécialistes
Guidage linéaire compact drylin W

Technique linéaire drylin

Résistance à la saleté

Faible poids et fonctionnement silencieux

Montage simple, sans entretien

Chaîne porte-câbles série E2/000

Chaînes porte-câbles série E2/000

Montage rapide

Stabilité élevée et déplacement silencieux

Nombreuses possibilités de fixation


Domaines d'utilisation

Relevage

Paliers lisses iglidur dans un relevage

Chargeur frontal

Paliers lisses iglidur dans un chargeur frontal

Moissonneuse-batteuse

Paliers lisses iglidur dans une moissonneuse-batteuse

Broyeur

Paliers lisses iglidur dans un broyeur

Tondeuse hacheuse

Paliers lisses iglidur dans une tondeuse hacheuse

Logement de soc/protection contre les surcharges

Paliers lisses iglidur dans des logements de socs

Semeuse

Paliers lisses iglidur dans une semeuse

Pulvérisateur

Paliers lisses iglidur dans un pulvérisateur

Logement de train roulant

Paliers lisses iglidur dans un logement de train roulant

Cabine

Cabine de tracteur avec produits igus

 

Produits allant avec :
1

Réglage des rétroviseurs : paliers lisses iglidur J

2

Réglage de l'écran : chariot de guidage drylin W

3

Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W

4

Colonne de direction : paliers lisses iglidur G

5

Commandes : chaîne porte-câbles 3D triflex 

6

Raccord du clapet hydraulique : biellette avec calotte igubal 

7

Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W 

8

Réglage de l'accoudoir : guidages linéaires drylin W 

9

Réglage du siège : chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex

Plus d'informations sur les cabines des machines agricoles

Produits utilisés dans les machines agricoles

Cultivateur dans un champ

Fini le temps perdu à graisser des paliers

Une coopération fructueuse unit igus à la société Lemken depuis 2008. De nombreux appareils Lemken sont équipés de paliers lisses igus, notamment le cultivateur Karat 9. Les paliers métalliques auparavant utilisés dans les éléments de surcharge devaient être graissés tous les jours pour les protéger de l'usure et de la corrosion, une opération qui prenait près d'une heure. Le passage à des paliers lisses polymères sans graisse permet aux agriculteurs de gagner beaucoup de temps. Sans compter que la résistance à la saleté et la stabilité des paliers lisses augmentent la durée de vie et la fiabilité.
Arracheuse de mottes

Charges jusqu'à 15 tonnes

Des paliers lisses iglidur G sans entretien et résistants à la poussière ainsi qu'à la saleté sont utilisés dans les charnières, les verrouillages et les vérins hydrauliques desarracheuses de mottes de la société Optimal-Vertrieb Opitz. Ils remplacent les solutions en bronze industriel que l'entreprise fabriquait elle-même, une opération compliquée, et qui exigeaient un espace de montage relativement grand ainsi qu'un graissage peu respectueux de l'environnement. Les nouveaux paliers en polymères n'ont pas besoin de graissage et résistent sans problème aux charges de bord.
Exemples d'applications pour le secteur agricole

... et plus de clients satisfaits

Rotules lisses insensibles à la saleté dans un robot de désherbage, chaînes porte-câbles résistantes à la corrosion dans des robots de pulvérisation pour les serres, câbles résistants à la torsion dans des équipements de récolte semi-automatisés... Découvrez dans ces projets et dans bien d'autres comment nos plastiques en mouvement améliorent les applications.
Autres exemples d'applications


Autres secteurs de l'agriculture

Ferme verticale

Composants conformes aux exigences du FDA et systèmes d'automatisation économiques pour l'agriculture en intérieur
Découvrir

Agriculture intelligente

Robots low cost flexibles pour ensemencer, désherber, récolter, etc. de manière automatique
Plus d'informations


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.