Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Chaînes porte-câbles pour le guidage horizontal de l'énergie

Guidage horizontal des câbles et baisse des coûts

Le guidage horizontal d'agents, d'énergie et de données sur des distances qui peuvent être longues exige beaucoup des chaînes porte-câbles.  Les copeaux et la saleté posent problème, notamment pour les courses longues dans les machines-outils, lorsque la chaîne porte-câbles doit être utilisée en glissement.  Pour les équipements installés à l'extérieur, c'est aux intempéries ou à la présence de beaucoup de saleté que doivent résister les systèmes de chaînes porte-câbles. Pour les espaces de montage réduits, c'est la compacité du guidage qui prime. igus répond à tous ces besoins avec différentes solutions de guidage horizontal de l'énergie.  

Solutions pour mouvements horizontaux

Système guidelok horizontal

Chaînes porte-câbles pour le guidage horizontal de l'énergie

Pour les zones exposées aux copeaux

  • En autoportance
  • Pas d'accumulation de copeaux
  • Système modulaire avec peu de pièces
  • Moins cher que de nombreuses chaînes en acier
  • Systèmes avec goulottes ouvertes possibles
  • Les copeaux peuvent passer au travers

basic flizz

Guidage de l'énergie encapsulé pour courses longues

Système encapsulé, notamment pour les stations d'épuration

  • Système exigeant peu d'entretien pour les courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Structure modulaire et standardisée
  • Montage mural simple
  • Fixation au sol ou au plafond en option
  • En 2 tailles, chacune en version « Heavy Duty » (HD)

micro flizz

Guidage horizontal de l'énergie compact

Alternative sans entretien aux rails conducteurs

  • Guidage sûr de la chaîne dans une rainure spéciale
  • Commande possible par l'intermédiaire d'une armoire électrique fixe
  • Accélération maximale de 50 m/s2
  • Vitesse de travail maximale de 6 m/s
  • Débit maximal de 10 Gbit/s
  • Faible encombrement

Guidage horizontal de l'énergie pour courses extrêmement longues

Courses horizontales de plus de 1.000 m

Courses longues : les chaînes porte-câbles igus® répondent présent

  • Courses longues, 1.000 m et plus
  • Guidage parallèle de tous les câbles
  • Pas d'interfaces inutiles
  • Charge supplémentaire allant jusqu'à 100 kg/m
  • Faible bruit de déplacement
  • Grande efficacité énergétique des chaînes porte-câbles à roulettes
  • Durée de vie de 10 ans et plus avec les chaînes porte-câbles et les câbles
  • Robustesse quelle que soit l'application, en présence de vent, d'intempéries, de saleté, d'agents chimiques et de produits en vrac
  • Montage et ajout ultérieur rapides de câbles et tuyaux
Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles pour courses longues

Les systèmes de guidage d el'énergie igus, une bonne alternative

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1.000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées.  
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les arrêts.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Portail CAO 3D

Configuration de chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D

Configuration plus rapide d'une chaîne porte-câbles. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de chaînes porte-câbles.

Nos chaînes porte-câbles en polymères sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs industriels les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Configurez ici la chaîne porte-câbles allant avec votre application.
Portail CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Respect des câbles
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni
Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Exemples d'applications choisis

Nos chaînes porte-câbles peuvent être adaptées aux besoins individuels et peuvent ainsi être utilisées pour des applications aussi nombreuses que variées.

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles peu sujets aux défaillances pour chaînes porte-câbles

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  

Outils en ligne

Vue d'ensemble de tous les outils en ligne pour les chaînes porte-câbles.

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.