Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Paliers sans graisse pour une utilisation en technique des fluides

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Technique des vannes et clapets

Tout élément obturateur se compose d'un entraînement et d'un actionneur (= volet). Nos produits sont parfaits pour les vannes et clapets de par leur grande résistance aux agents chimiques et leur absence d'entretien.

Technique des pompes

Peu importe qu'ils soient utilisés dans la pompe de liquide de refroidissement d'une voiture ou dans la pompe d'eau de nettoyage d'un lave-vaisselle, les paliers lisses iglidur sont résistants aux agents chimiques et résistent dans ceux-ci à des vitesses de glissement atteignant 6 500 tr/min.

Compteurs

Chaque foyer a ses compteurs pour l'eau et le gaz. Ces compteurs peuvent faire appel à des composants igus tels que roues dentées, paliers lisses ou biellettes à pivot sphérique. Grâce à des matériaux spéciaux convenant à l'immersion par exemple, nous trouvons une solution pour chaque application.

Consommateurs/composants

Les bagues de guidage et les paliers lisses iglidur permettent de réaliser des guidages à piston à faible jeu pour presque toutes les conditions d'emploi, que ce soit sous forme de ressort à pression de gaz, de vérin hydraulique ou de vérin pneumatique.

Technologie des vannes : actionneur

 

Paliers lisses dans un robinet

Robinet

Paliers lisses dans un clapet d'étranglement

Vanne d'arrêt / d'étranglement

  • Paliers lisses iglidur Q pour charges dynamiques élevées dans les points de pivot des clapets
  • Optimisés pour les pivotements du clapet

Technologie des vannes : entraînement

 

Entraînement linéaire avec produits igus

Entraînement linéaire

Roues dentées dans un entraînement rotatif

Entraînement rotatif


Technique des pompes

 

Pompes à rotor noyé avec paliers lisses

Pompes à rotor noyé

Paliers lisses dans la pompe verticale

Pompe verticale

Produits utilisés dans des pompes péristaltiques

Pompes péristaltiques


Compteurs

 

Produits utilisés dans un compteur d'eau

Compteurs d’eau

Produits utilisés dans une pompe péristaltique

Compteur de gaz


Consommateurs/composants

 

Paliers lisses dans un vérin hydraulique

Vérin hydraulique

Paliers lisses dans un vérin pneumatique

Vérins pneumatiques

Produits utilisés dans le ressort à pression de gaz

Ressort à pression de gaz


HVAC
Chauffage, ventilation, climatisation

Clapets

Les volets permettent de piloter, de réguler et de mesurer les flux d'air dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Les composants igus sont souvent utilisés dans les applications à volets en raison de leur longue durée de vie et de leur absence de corrosion.

Ventilateurs

Des ventilateurs sont utilisés pour faire circuler l'air dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Nous proposons des solutions sans graisse tant avec des paliers lisses à grande vitesse qu'avec des roulements à billes en polymères xiros.

Clapets

Lamelles de store avec paliers lisses

Lamelles de store

Paliers lisses dans un régulateur

Régulateur

  • Paliers lisses iglidur Q pour charges dynamiques élevées dans les points de pivot des clapets
  • Optimisés pour les pivotements du clapet
Roues dentées dans un entraînement rotatif

Entraînement rotatif


Ventilateurs

Turbine

Ventilateur




Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.