Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Plate-forme d'entretien pour éoliennes

Câbles, chaînes porte-câbles et paliers lisses dans des plate-formes d'entretien pour rotors d'éoliennes

Une startup du Brandebourg (Allemagne) a mis au point une plate-forme mobile pour l'entretien des rotors d'éoliennes. Cette plate-forme permet d'effectuer des réparations par tous les temps et à n'importe quelle heure. Y sont embarqués des câbles souples chainflex®, des chaînes porte-câbles et des paliers lisses iglidur® de la société igus®.

Fiche signalétique

  • Solution requise : câbles chainflex® ; chaînes porte-câbles à double rayon de courbure ; guidages drylin® ; paliers lisses iglidur® ; tribo-ruban lisse
  • Exigences : les câbles et les chaînes porte-câbles devaient être très souples, la plate-forme étant mobile ; les conditions ambiantes étaient aussi difficiles (présence de vibrations, de rayons UV et de fortes amplitudes de température)
  • Secteur : énergies renouvelables, éoliennes
  • Avantage pour le client : les câbles de commandes, de signaux et bus viennent tous de la gamme chainflex®  ; un nouveau câble très léger en aramide permet l'alimentation en énergie de la plate-forme ; une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure (RBR) assure le guidage complexe des câbles dans l'axe rotatif de la plate-forme
Plate-forme d'entretien pour éolienne Cet « atelier mobile » de réparation de rotors d'éoliennes est mobile dans tous ses axes et protège les intervenants des intempéries.

Problème

Les pales des rotors des éoliennes sont laminées à la main et subissent une usure due par exemple à l'abrasion, aux impacts d'oiseaux ou à un stress mécanique élevé. L'entretien régulier de ces rotors est donc obligatoire. Mais très souvent, le vent et le mauvais temps rendent l'accès aux pales impossible.
C'est pour y remédier que la startup WP Systems GmbH propose le système « terra » qui s'adapte parfaitement à la forme de la pale du rotor et augmente l'intervalle entre les entretiens à quelque 200 jours. Le personnel travaille ici sur une plate-forme d'entretien mobile.
Le système fait appel à trois filins d'ancrage de la cabine, commandés par des treuils, et à un appui au mât. La plate-forme est ainsi mobile verticalement. Horizontalement, elle peut se déplacer sur une distance de 15 mètres maximum. La cabine est même en mesure de suivre la rotation de la pale de son ancrage au rotor jusqu'à la pointe. La plate-forme peut aussi être agrandie en position de travail en faisant sortir des «balcons ».
Le lieu de travail des techniciens d'entretien sur la plate-forme terra est entièrement entouré et parfaitement éclairé, permettant même un travail de nuit. Elle comporte également une table de travail mobile et de nombreuses prises pour les outils. Et comme une forte humidité de l'air peut être préjudiciable à la qualité des réparations sur les rotors en plastique renforcé de fibres de verre, la cabine d'entretien dispose d'un chauffage infrarouge.
La présence de courant électrique et la possibilité de traiter des données exigent toutefois que des câbles soient installés. Des câbles qui devront être très souples en raison de la mobilité de la plate-forme. S'y ajoutent des conditions ambiantes difficiles (présence de vibrations, de rayons UV et de fortes amplitudes de température).

Solution

Nos solutions câbles pour cette application se trouvent dans un chariot à câbles doté exclusivement d'enrouleurs de câbles chainflex. Sont ici utilisés des câbles de commandes, des câbles de signaux et des câbles bus de notre gamme chainflex®.
Pour l'alimentation en énergie de la plate-forme à partir de sa remorque, nous avons mis au point un câble spécial – un câble 32A/ 400V en aramide léger –  parce que chaque kilogramme compte. En effet, la capacité de charge des treuils pour le transport des personnes est limitée. Plus la plate-forme est légère, et plus la quantité d'outils et de matériel pouvant être transportée est élevée.
Les câbles chainflex sur la terra sont pour certains guidés dans nos chaînes porte-câbles. La plus grosse chaîne porte-câbles a un double rayon de courbure (RBR) et assure le guidage des câbles dans l'axe rotatif de la plate-forme, qui est nécessaire pour pouvoir suivre la « vrille » du rotor. Il s'agit d'une version spéciale du système modulaire igus.
Les parties planes sur les modules de tête et de queue se déplacent avec des guidages glissants drylin®. Certains éléments escamotables de la plate-forme sont posés sur des tribo-rubans lisses et différents éléments à vis et axes sont guidés dans des paliers lisses cylindriques en polymères hautes performances iglidur®.
Enfin, on y trouve aussi des câbles chainflex® dans le « structrepair », le système de réparation de l'entreprise pour les structures en fibre de verre des pales de rotor. Le personnel d'entretien n'a plus besoin de procéder à un laminage long et complexe ni de prévoir de longues heures en attente du durcissement. Il applique maintenant un « sheet », une pellicule préalablement imprégnée qui est reliée au rotor sous vide. Cette opération prend environ 30 minutes. Le câble chainflex relie l'unité de process au tapis chauffant permettant de générer le vide et guide de l'énergie et des signaux de capteurs pour la régulation de la température.

Plate-forme d'entretien pour éolienne Les pales des rotors des éoliennes sont laminées à la main et subissent une usure due par exemple à l'abrasion, aux impacts d'oiseaux ou à un stress mécanique élevé.
Chaîne porte-câbles câbles chainflex Nos chaînes porte-câbles guident les câbles chainflex jusqu'aux nombreux composants mobiles de la plate-forme « terra »
Chaîne porte-câbles câbles chainflex
Guidages linéaires drylin L'ouverture et la fermeture des bâches protégeant du mauvais temps font appel à des guidages linéaires drylin.
Tribo-ruban iglidur Notre tribo-ruban iglidur est une solution légère pour la réduction du frottement sur les mouvements linéaires.
Paliers lisses Nos paliers lisses ont été installés sur différents axes. Faible poids, absence d'entretien et de graissage ainsi qu'insensibilité à la corrosion sont autant d'avantages qui comptent ici.

Elargissement de la gamme de produits en préparation

Les ingénieurs de WP Systems travaillent déjà sur d'autres projets prometteurs. Ils ont mis au point une plate-forme permettant d'entretenir les rotors d'éoliennes en mer. Une fois prête pour la série, la plate-forme fera elle aussi appel à des câbles chainflex®.
Deux autres projets de mise au point permettront le démantèlement à l'aide de grues du mât en béton des éoliennes. Les besoins dans ce domaine sont considérables. L'agrément pour une éolienne expire en effet après une période d'exploitation donnée. En d'autres termes, quelque 8.000 mâts devront être démantelés d'ici 2030 rien qu'en Allemagne. WP Systems met au point les technologies nécessaires.
Parmi les défis, citons ici le fait que le mât (vu du haut) passe d'un diamètre de deux mètres environ à un diamètre de huit mètres. Le système qui permettra ce démantèlement devra donc être extrêmement mobile et flexible. Autant de critères qui prêchent en faveur de l'utilisation de composants de la société igus.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.