Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Table linéaire plate à vis drylin® SLT


Très plat, léger et 100% sans graisse

Structure extrêmement plate, positionnement de la vis sur le côté et design très marquant n’expliquent qu’en partie pourquoi le module linéaire drylin SLT a été récompensé par le prix de design iF 2014. En termes techniques, le module linéaire séduit par un entraînement à vis trapézoïdales ou hélicoïdales montées sur roulements à billes. L'entraînement peut être assuré manuellement ou avec un moteur. La gamme SLT est basée sur le rail miniature drylin T de taille 12 et 15.
 
Avantages :
  • Système basé sur le guidage miniature sans graisse drylin T
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale
  • Version compacte et plate
  • Chariot à réglage individuel du jeu
  • Disposition au choix de la vis
(vidéo en anglais)
Table linéaire plat à entraînement à vis igus drylin SLT

SLT-BB

  • Structure très plate grâce à la vis placée latéralement
  • Pas variable de la vis
  • Chariot miniature réglable drylin T
  • Vis au choix à droite ou à gauche

Table linéaire économique drylin SLTP de la série éco

SLTP : économique en moulage par injection

  • Mise au point en impression 3D, réalisation économique en moulage par injection
  • Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants
  • Chariot avec de nombreuses options de fixation
Tables linéaires miniatures SLN

SLN : miniatures

  • Pièces en aluminium et en polymères
  • Entièrement sans graisse
  • Vis montée sur paliers lisses
  • Version très compacte

Tables linéaires miniatures

Configurer un système d'entraînement drylin en ligne

Configurer une table linéaire à vis sur mesure


  • Trouver le bon module linéaire SLN ou SLT à entraînement à vis et le commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin

Moteurs pas à pas à vis drylin E


igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire plat.
 
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur
Plus d'informations sur les moteurs pas à pas pour entraînements à vis
Moteurs pas à pas pour vis drylin E



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.