Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits et matériaux conformes aux exigences du FDA et de l'UE pour le secteur alimentaire

Paliers lisses et douilles linéaires, rotules lisses, chaînes porte-câbles, etc. pour les machines du secteur alimentaire.

Foire aux questions :

A quelles réglementations les matériaux igus sont-ils conformes ?
Nos produits ne conviennent pas tous à un emploi dans les zones sensibles en termes d'hygiène. Nous indiquons quel matériau a quelles conformités dans notre tableau des matériaux.

Où trouver les certificats des différents matériaux ?
Il vous suffit de nous envoyer un e-mail ou de nous appeler pour recevoir des certificats de conformité pour les différents matériaux. Nos coordonnées sont ici.

Je suis à la recherche de matériaux conformes à un usage alimentaire et présentant des caractéristiques données. Où en trouver une vue d'ensemble ?
Vous trouverez une vue d'ensemble des matériaux convenant à un usage alimentaire et leurs caractéristiques centrales ici.

J'utilise déjà un matériau iglidur mais il n'a pas de conformité alimentaire. Quel matériau prendre à la place ?
Nous avons répertorié ici les équivalents conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 de nos matériaux non alimentaires.

Produits à conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011

Paliers lisses

Paliers lisses en design hygiénique
Découvrir tous les paliers lisses dans la boutique

Douilles linéaires

Guidages linéaires drylin
  • Technologie linéaire conforme aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
  • Fonctionnement sans graisse et sans entretien
  • Egalement en inox résistant à la corrosion

Paliers à semelle et rotules lisses

igubal en design hygiénique
  • Paliers à semelle et rotules lisses pour le contact avec des produits alimentaires
  • Produits facilement détectables
  • Jusqu'à 80 % d'économies par rapport à l'inox
Découvrir les rotules lisses pour contact avec des produits alimentaires

Roulement à billes

xiros en design hygiénique
  • Roulements à billes sans graisse pour contact avec des produits alimentaires
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
  • par exemple le roulement à billes xirodur A500 conforme aux exigences du FDA
Découvrir tous les roulements à billes dans la boutique

Rouleaux de renvoi

Rouleau xiros
  • Fonctionnement fluide en usage continu
  • Résistance aux produits chimiques
  • par exemple le tube en PVC xiros conforme aux exigences du FDA
Découvrir tous les rouleaux dans la boutique

Rouleaux pour sabres tournants

Rouleau pour sabre tournant en design hygiénique
Découvrir tous les rouleaux pour sabres tournants dans la boutique

Chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles en design hygiénique

Solutions à vis

dryspin en design hygiénique
  • Vaste gamme de vis et d'écrous
  • Convenant aussi au secteur alimentaire et pharmaceutique
  • par exemple l' écrou A180FLM conforme aux exigences du FDA
Découvrir tous les écrous filetés dans la boutique

Ebauches, rubans, filaments

Autres produits en design hygiénique

Produits en inox

Tables linéaires en inox

Axe linéaire en inox
  • Robustes, insensibles à la corrosion et résistantes aux produits chimiques
  • Avec entraînement à vis : drylin SHT
  • Avec entraînement à vis : drylin SLW
  • Avec entraînement à courroie crantée : drylin ZWL
Tous les axes linéaires dans la boutique

Rails en inox

Rail et chariot drylin W en inox
  • Chariots monoblocs en acier inoxydable
  • Films lisses en iglidur A160 conforme aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Pour les utilisations intensives
Découvrir drylin W en inox

Paliers à semelle et rotules lisses en inox

igubal en inox
  • Paliers à semelle et rotules lisses pour le contact avec des produits alimentaires
  • Produits facilement détectables
  • Jusqu'à 80 % d'économies par rapport à l'inox
Découvrir les rotules lisses pour contact avec des produits alimentaires

Couronnes d'orientation en inox

Couronne d'orientation PRT en inox
  • Pour une utilisation conforme FDA et ESD
  • Dédiées aux applications du secteur alimentaire et de l'emballage
Découvrir les couronnes d'orientation en inox

Rouleaux de renvoi en inox

Rouleau xiros en inox
Découvrir tous les rouleaux dans la boutique

Vis filetées en inox

Vis filetées en inox
  • Résistantes à la corrosion et aux produits de nettoyage agressifs
  • Vaste choix de vis à filet hélicoïdal, trapézoïdal et métrique
Découvrir les vis en inox


Nos matériaux et leurs conformités (FDA, UE 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)


Nous vous proposons aussi des solutions dédiées aux secteur alimentaire et des boissons grâce à une multitude de matériaux pour nos paliers lisses, ébauches, rubans lisses et filaments pour l'impression 3D.

Les exigences posées aux matériaux utilisés varient considérablement en fonction du lieu où est placé le composant et de ce à quoi il est destiné dans la machine, mais aussi en fonction du pays.
Aux exigences du FDA et aux dispositions du règlement européen 10/2011 vient s'ajouter par exemple la norme 3-A qui est appliquée pour la production de produits laitiers. Entrent aussi en ligne de compte des dispositions propres à un pays donné, comme le GB4806.1 (Chine) ou le Food Sanitation Act (Japon).

Se pose donc la question : Quel matériau est donc conforme à quel texte réglementaire ?

Les différences peuvent être considérables en fonction des matériaux. Si des matériaux pour paliers tels que l'A180 sont conformes aux exigences du FDA, aux dispositions du règlement européen EU 10/2011 et à celles du Food Sanitation Act, le matériau universel A500 peut aussi être utilisé face aux normes les plus strictes. Il répond aussi aux exigences du la norme 3-A et du règlement GB4806.1.

Pour que vous vous y retrouviez dans les normes régissant les applications sensibles en termes d'hygiène, nous avons regroupé ici, sous forme de tableau, les conformités de nos matériaux pour le secteur alimentaire.
Normes alimentaires : conformité des paliers lisses / matériaux iglidur Matériaux pour le secteur alimentaire et conformité aux normes / règlements courants.

Alternatives alimentaires aux autres matériaux iglidur

Alternatives iglidur à conformité alimentaire Vous utilisez déjà des paliers lisses en matériaux iglidur offrant les propriétés souhaitées pour votre application mais sans conformité alimentaire ?
Nous vous indiquons ici quels homologues conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 offrent des caractéristiques semblables.

Propriétés des paliers lisses à conformité alimentaire

Propriétés des paliers lisses à conformité alimentaire Les paliers lisses conformes aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011 ne sont pas tous identiques. Les exigences auxquelles ils sont soumis varient en fonction de leur utilisation concrète dans le secteur alimentaire. Nous vous montrons quels paliers sont très résistants aux produits chimiques ou aux températures.


Etudes de design actuelles

Table linéaire à vis en design hygiénique

Etude de design drylin SHT

Déplacement en conformité avec les exigences du FDA

Plus d'informations à ce sujet

Chariot en design hygiénique

Etude de design drylin W

Bactéries et germes n'ont aucune chance

Plus d'informations à ce sujet

Des clients satisfaits

Paliers et chaînes porte-câbles dans des applications sensibles en termes d'hygiène

Ligne de soutirage avec paliers lisses spéciaux Paliers lisses spéciaux dans un mouvement linéaire sur des lignes de soutirage de KHS
Chaîne porte-câbles TH3 dans une trancheuse alimentaire Chaîne porte-câbles en design hygiénique pour une trancheuse de Schindler & Wagner.
igubal dans le logement du clapet d'une peseuse associative Atoma Paliers lisses dans le mécanisme d'éjection de systèmes de pesage associatif Multipond de la société Atoma GmbH.
Etoile de blocage de Krones avec des paliers lisses iglidur Rouleaux, paliers lisses et films lisses iglidur pour l'étoile de blocage d'une soutireuse Krones.
Rouleau pour sabre tournant dans un convoyeur Rouleaux pour sabres tournants dans le transfert entre bandes de convoyage sur des machines pour boissons de Krones.
Chaîne porte-câbles TH3 dans des équipements de récolte de champignons Chaîne porte-câbles conforme aux exigences du FDA dans des équipements de récolte de champignons sensibles en termes d'hygiène.
Paliers hautes performances à des températures extrêmement variables dans des équipements de brasserie Paliers lisses conformes aux exigences du FDA pour le logement des couteaux pliants dans des équipements de brasserie.
Rouleaux pour sabres tournants sans graisse et peu bruyants dans des convoyeurs Rouleaux pour sabres tournants conformes aux exigences du FDA dans des convoyeurs de produits carnés.
Autres clients satisfaits du secteur alimentaire, du conditionnement et de l'emballage Faire la connaissance d'autres clients satisfaits du secteur alimentaire, du conditionnement et de l'emballage.

Blogs igus : thèmes se rapportant au secteur alimentaire



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.