Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Unité de réglage universelle pour système de rappel RS + RSP

Unité de réglage triflex R
L'unité de réglage disponible en option est placée entre le bras du robot et le système de rappel et elle permet une adaptation précise de la position de montage de nos systèmes de rappel igus® sur le bras du robot. Recommandé lorsque différentes portées doivent être atteintes avec une même gaine d'accastillage.
 
  • Large plage de réglage de ± 250 mm
  • Combinaison possible avec les consoles d'adaptation igus®
  • Facilite l'alignement dans les cellules à espace restreint
  • Poids : 5,0 kg

Unités de réglage pour systèmes de rappel triflex® RSP et RS

Unité de réglage de système de rappel
Plan

L'unité de réglage disponible en option est placée entre le bras du robot et le système de rappel et elle permet une adaptation précise de la position de montage de nos systèmes de rappel igus® sur le bras du robot. Recommandé lorsque différentes portées doivent être atteintes avec un même faisceau de câbles.
 

Large plage de réglage de ± 250 mm

Combinaison possible avec les consoles d'adaptation igus®

Facilite l'alignement dans les cellules à espace restreint

Poids : 5 kg


 
Disponible sur demande à la référence TR.907.595  

Commander une unité de réglage


Systèmes de rappel correspondants


prêt à expédier en 48 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.