Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,80 USD | ||
TR.40.01.M6 | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,80 USD | ||
TR.50.01 | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 33,49 USD | ||
TR.50.01.M6 | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 33,49 USD | ||
TR.60.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,21 USD | ||
TR.60.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,21 USD | ||
TR.65.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,39 USD | ||
TR.65.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,39 USD | ||
TR.65.200.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 154,02 USD | ||
TR.65.200.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 154,02 USD | ||
TR.70.01 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,64 USD | ||
TR.70.01.M8 | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 39,64 USD | ||
TR.85.01 | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53,22 USD | ||
TR.85.01.M8 | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53,22 USD | ||
TR.85.240.01 | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61,24 USD | ||
TR.85.240.01.M8 | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 61,24 USD | ||
TR.100.01 | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 53,75 USD | ||
TR.100.01.M8 | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 53,75 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,75 USD | |||
TR.40.02.M6 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 27,75 USD | |||
TR.50.02 | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 33,09 USD | |||
TR.50.02.M6 | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 33,09 USD | |||
TR.60.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,46 USD | |||
TR.60.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,46 USD | |||
TR.65.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,71 USD | |||
TR.65.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,71 USD | |||
TR.65.200.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 81,93 USD | |||
TR.65.200.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 81,93 USD | |||
TR.70.02 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,83 USD | |||
TR.70.02.M8 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 38,83 USD | |||
TR.85.02 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 49,64 USD | |||
TR.85.02.M8 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 49,64 USD | |||
TR.85.240.02 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57,10 USD | |||
TR.85.240.02.M8 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57,10 USD | |||
TR.100.02 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50,15 USD | |||
TR.100.02.M8 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50,15 USD | |||
TR.125.02 | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 164,93 USD | |||
TR.125.02.M8 | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 164,93 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote D [mm] | Cote ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | 6,17 USD | ||
TL.40.01.Z1 | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | 5,29 USD | ||
TL.60.01.Z1 | 17 | 20 | 48 | 5,8 | 8,69 USD | ||
TL.65.01.Z1 | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | 11,82 USD | ||
TL.70.01.Z1 | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | 14,97 USD | ||
TL.85.01.Z1 | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | 30,42 USD | ||
TL.100.01.Z1 | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | 21,47 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote D [mm] | Cote ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | 20 | 14 | 36 | 5,8 | 5,34 USD | ||
TL.60.01.Z2 | 27 | 20 | 48 | 5,8 | 8,85 USD | ||
TL.70.01.Z2 | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | 15,15 USD | ||
TL.100.01.Z2 | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | 21,90 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote D [mm] | Cote ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | 13 | 24 | 4,5 | 9,00 USD | |||
TL.40.01.Z0 | 14 | 36 | 5,8 | 5,22 USD | |||
TL.60.01.Z0 | 20 | 48 | 5,8 | 8,49 USD | |||
TL.65.01.Z0 | 27 | 64 | 6,5 | 11,54 USD | |||
TL.70.01.Z0 | 27 | 64 | 6,5 | 14,57 USD | |||
TL.85.01.Z0 | 30 | 64 | 6,5 | 29,84 USD | |||
TL.100.01.Z0 | 30 | 64 | 6,5 | 20,76 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote F [mm] | Cote G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 58,51 USD | ||
TR.50.03 | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | 64,21 USD | ||
TR.60.03 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 77,19 USD | ||
TR.65.03 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 77,39 USD | ||
TR.65.200.03 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 197,51 USD | ||
TR.70.03 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 77,62 USD | ||
TR.85.03 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 87,62 USD | ||
TR.85.240.03 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 95,66 USD | ||
TR.100.03 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 91,75 USD |
Référence | Variante | Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C [mm] | Cote D [mm] | Cote E [mm] | Cote F [mm] | Cote G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 58,44 USD | ||
TR.50.04 | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 63,81 USD | ||
TR.60.04 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 76,48 USD | ||
TR.65.04 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 76,71 USD | ||
TR.65.200.04 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 139,00 USD | |||
TR.70.04 | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 76,86 USD | ||
TR.85.04 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 87,65 USD | ||
TR.85.240.04 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 95,08 USD | ||
TR.100.04 | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 88,15 USD |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24