Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Environnement technique et igumid G

Le matériau entrant dans la composition des chaînes igus doit avoir de nombreuses qualités : il doit supporter les sollicitations en compression et en traction, résister à l’usure, ne pas être cassant, avoir un module d’élasticité élevé, un comportement neutre aux températures hautes et basses et être adapté à une utilisation à l’extérieur. Le matériau composite igumid G répond à ces exigences en partie contradictoires. Nous en voulons pour preuve les nombreuses applications allant des entrepôts frigorifiques aux usines sidérurgiques. Dans des cas très particuliers, nous pouvons apporter des modifications aux composites ou proposer d’autres composites igus pour une application spécifique.

Comportement au feu de l’igumid NB

Toutes les chaînes porte-câbles de type igus easy chain ainsi que les séries 14 et 17 sont réalisées en matériau igumid NB. Elles ont les classifications de comportement au feu suivantes :
 
  • Classification UL94-V2
  • VDE 0304 partie 3/5.70 Classification - IIb
  • DIN 4102 Inflammabilité des matériaux de construction B2
  • Demandez les variantes V0 disponibles

easy chain

easy chain

Remplissage facile et produit économique

  • Economique
  • Classe d’inflammabilité UL94-V2
  • Utilisation possible en salle blanche

Chaînes porte-câbles série F17

Chaînes porte-câbles série F17

Fonctionnement régulier

  • Contours extérieurs repoussant la saleté
  • Elément de fixation à serre-câbles intégrés
  • Grande hauteur interne, petite largeur externe

Comportement au feu de l’igumid NB V0

La variante spéciale igumid NB V0, un matériau offrant des caractéristiques auto-extinguibles, est certifiée UL94-V0. Ce matériau est également approuvé pour une utilisation dans les carlingues d'avion en vertu de FAR 25.853 et en technique ferroviaire conformément à EN 45545 HL3 R22/R23

Comportement au feu de l’igumid G

Les caractéristiques de comportement au feu du matériau igumid G peuvent être décrites à partir de différentes spécifications. La plupart des chaînes porte-câbles igus, dont les très populaires systèmes E4.1 et E2/000, sont fabriquées en igumid G.
 
  • Méthode d’essai VDE 0304, partie 3/5.70
  • Essai selon « UL94 : essais standard d’inflammabilité des plastiques pour composants des dispositifs et appareils »; classification : 94-H pour une épaisseur de 3,2 et 1,6 mm.
  • Essai selon DIN 4102 « Comportement au feu des matériaux de construction et des composants », classification B2.
  • Nous pouvons vous proposer des variantes spéciales offrant des caractéristiques auto-extinguibles (UL94-V2 ou UL94-V0) sur demande.

Chaînes porte-câbles E2/000

Chaînes porte-câbles E2/000

Chaînes porte-câbles de taille moyenne pour les charges moyennes

  • Système robuste de taille moyenne
  • Pour les courses jusqu´à 150 m
  • Montage facile

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

Chaînes porte-câbles pour presque toutes les applications

  • Stabilité élevée grâce au « système de retenue »
  • Fonctionnement silencieux
  • Montage rapide

Comportement au feu de l’igumid G V0

La variante spéciale igumid GB V0, un matériau offrant des caractéristiques auto-extinguibles, est certifiée UL94-V0. Ce matériau est également approuvé pour une utilisation dans les carlingues d'avion en vertu de FAR 25.853 et en technique ferroviaire conformément à EN 45545 HL3 R22/R23.
 



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.