Livre blanc gratuit (en anglais) :
La chaîne porte-câbles hybride YE.42 en polymère et acier a 50 % de poids en moins et est facile à monter puisqu'elle peut être ouverte en tout point et que les maillons peuvent être remplacés individuellement.
Les chaînes porte-câbles de la série E4.1L allient montage simple, robustesse et faible poids. Elles sont disponibles sur stock en de nombreuses tailles avec un grand nombre d'accessoires.
Les chaînes porte-câbles de la série E2.1 conviennent tout particulièrement aux espaces de montage très réduits et aux courses autoportantes courtes. Montage simple et ouverture en un point quelconque.
Guidage sûr de deux tuyaux hydrauliques avec des chaînes à étriers igus E2. La solution spéciale pour les nacelles montées sur camion. La chaîne à étriers E2 est très robuste et très compacte.
Les câbles chainflex résistent aux plus grandes sollicitations en flexion et permettent de tout petits rayons de courbure allant jusqu'à 4 fois le diamètre du câble. Tous les câbles chainflex sont garantis 36 mois.
Pour sollicitations flexibles, en présence d'huile. Pour les applications en intérieur et en extérieur sans ensoleillement direct. Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m.
Pour les sollicitations très élevées, résistance aux huiles quasiment illimitée. Applications en intérieur et en extérieur à ensoleillement moyen. Courses en autoportance et jusqu'à 100 m.
Pour les sollicitations moyennes et une résistance aux huiles quasiment illimitée. Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct. Courses en autoportance et jusqu'à 20 m.
Le graissage et l'entretien coûtent cher. Les paliers lisses polymères autolubrifiants igus permettent de concevoir des disques de glissement sans graisse et sans entretien pour les plateformes télescopiques. Des solutions souvent plus économiques et plus durables que les solutions en métal.
igus vous propose aussi un service entretien et installation. Nous installons le système avec une garantie système et proposons aussi une maintenance prédictive.
Sont regroupés sous le nom de plastiques intelligents igus différents capteurs isense et les modules d'interprétation icom et icom.plus, autant de composants qui mesurent l'état en service, indiquent les entretiens nécessaires et interrompent aussi le service avant que des dégâts importants surviennent sur une installation.
Nous nous chargeons de l'installation. Des coûts de montage au calcul transparent avec, si vous le souhaitez, un contrat d'entretien pour le guidage de l'énergie complet igus.
Le poids utile a un rôle décisif sur de nombreuses applications faisant appel à des axes inclinés ou à des systèmes télescopiques, pouvant être limité par des composants lourds. Sur cette plateforme télescopique, il convient par exemple de réduire autant que possible le poids au niveau de la nacelle.
La chaîne porte-câbles E4.1L est très robuste tout en ayant un faible poids. Elle permet donc aux applications télescopiques d'être plus longues tout en ayant jusqu'à 30% de poids en moins. Comparée aux modèles précédents, elle offre plus de surface utile pour le même encombrement.
La forte pression sur les câbles hydrauliques lors de leur guidage provoque non seulement un mouvement de ceux-ci mais aussi une usure accrue de la matière les composant. Ces deux facteurs représentent un risque et peuvent aussi provoquer des défaillances.
La E4.1L offre une bonne retenue aux câbles dont la pression varie fortement et elle dispose d'une structure qui ménage aussi les câbles. L'usure de la matière est réduite et la sécurité améliorée, même en présence de mouvements permanents.
Les applications ayant un système télescopique ou un mat de levage disposent de peu de place pour le guidage de l'énergie. Sont donc nécessaires de tout petits rayons de courbure qui ne peuvent pas être réalisés par tous les câbles et toutes les chaînes porte-câbles. Qui doivent aussi faire preuve d'une très grande robustesse.
Les logements télescopiques ont besoin d'un entretien et d'un graissage réguliers. Ils se soldent par des interventions constantes et des coûts supplémentaires afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des appareils.
Le recours à des polymères techniques iglidur® rend superflus tout graissage et tout entretien des logements télescopiques. Vous pouvez usiner le matériau vous-même ou faire fabriquer les formes souhaitées par igus®. La durée de vie des polymères iglidur® peut être calculée en ligne.
Télécharger la brochure « Solutions pour les nacelles et les systèmes télescopiques » (PDF en anglais)
Qualité contrôlée. Plus de 4.100 essais sur les chaînes porte-câbles et les câbles ainsi que plus de 12.000 essais sur les paliers lisses sont effectués chaque année.