Référence | Largeur externe | Hauteur externe | Rayon de courbure | |
---|---|---|---|---|
SKF.S.08 | 8 mm | 8 mm | 40 / 70 / 100 mm | |
NOUVEAU : SKF.S.10 | 10 mm | 10 mm | 125 mm |
Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur extérieure [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas [mm] | Étrier d'écartement élément de fixation |
---|---|---|---|---|---|
SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
Système de guidage de câbles à remplir de câbles au choix. Structure très compacte. Structure modulaire avec des profilés pouvant être reliés les uns aux autres.
Guidage sûr et sans usure des câbles dans les salles blanches avec la gamme e-skin.