Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Les meilleures ventes de la gamme de chaînes porte-câbles

Vous trouverez ici une sélection de best-sellers chaînes porte-câbles pour 90 % des applications et des secteurs recommandée par nos clients et par nous-mêmes. Toutes les chaînes porte-câbles présentées ici ont 36 mois de garantie, elles peuvent être configurées et calculées en ligne et elles sont disponibles sur stock en l'espace de 1 à 3 jours. La liste des best-sellers est régulièrement mise à jour.

prêt à expédier en 24 heures Système E4Q

Système E4Q

Hauteur intérieure : 34 mm à 82 mm

Ouverture et fermeture sans outil de la chaîne porte-câbles. Pour les applications en autoportance et en glissement.

prêt à expédier en 24 heures Système E2.1 micro

Système E2.1 micro

Hauteur intérieure : 10 mm à 15,6 mm

Pour les tout petits espaces de montage et les charges plutôt faibles.

prêt à expédier en 24 heures Système E2.1

Système E2.1

Hauteur intérieure : 21 à 48 mm

Le nouveau produit universel. Ouverture très rapide, fonctionnement silencieux, bonne stabilité en autoportance.

prêt à expédier en 24 heures Système R2.1

Système R2.1

Hauteur intérieure : 26 mm à 75 mm

Chaînes porte-câbles fermées protégeant les câbles de la saleté et des copeaux.

prêt à expédier en 24 heures Système E4.1

Système E4.1

Hauteur intérieure : 21 mm à 350 mm

Charges élevées, grandes longueurs autoportantes, conviennent aussi au glissement.

prêt à expédier en 24 heures Système E4.1L

Système E4.1L

Hauteur intérieure : 31 mm à 64 mm

Ouverture très rapide, faible poids et robustesse, pour courses autoportantes.


Câbles chainflex pour les mouvements

Des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications de robotique, fiables, avec 4 ans de garantie et homologués UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus et Profibus, etc.

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • Des capteurs modernes permettent de mesurer l'usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts grâce à une mesure claire de la durée de vie du produit, un échange prématuré du système de chaînes porte-câbles étant ainsi évité
  • Sortie d'informations sur la durée de vie et messages d'alerte par l'intermédiaire d'installations HMI ou d'un réseau local
Plus d'informations

Exemples d'applications choisis


Garantie chaînes porte-câbles

36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles igus offre 36 mois de garantie sur toutes les chaînes porte-câbles qui peuvent être sélectionnées dans l'outil de calcul de la durée de vie.

Outil de recherche de chaînes porte-câbles

Outil de recherche de chaînes porte-câbles Trouvez rapidement et facilement une chaîne porte-câbles adaptée à une application donnée grâce à l'outil de recherche de chaînes porte-câbles.

Autres systèmes de chaînes porte-câbles

Systèmes de chaînes porte-câbles Ce n'est pas ce que vous cherchez ? Vous accédez ici à la vue d'ensemble catalogue par couleurs.


prêt à expédier en 24 heures

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.