Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Nouveautés
entraînements à vis dryspin®
Tester gratuitement

2023

Fonctionnement régulier, silencieux, longue durée de vie

Nouvelles tailles dryspin® : élargissement de la gamme de filets trapézoïdaux et hélicoïdaux

Vis
Les vis à filet hélicoïdal font partie de notre gamme dryspin®, qui a été conçue pour répondre aux besoins des applications rapides et très efficaces. Elles sont disponibles avec des filets allant de DS4x2,4 à DS18x100. La gamme de filets trapézoïdaux a aussi été élargie et offre de petits pas avec les avantages bien connus de dryspin®.

Mouvement sans vibrations et à faible niveau sonore 
► Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO
► Durée de vie des entraînements à vis calculable en ligne
► Fourniture dans la longueur souhaitée, pas de restes
► Durée de vie pouvant être allongée de 30 % grâce à l'asymétrie du filet

Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez le processus d'approvisionnement en entraînements à vis.
 

Élargissement de la gamme d'écrous dryspin® usinés à partir d'ébauches

Trois nouvelles tailles

Écrous
Les entraînements à vis dryspin® sont basés sur le principe de guidage linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries 
de nos entraînements à vis 
sont adaptées aux écrous en polymère et aux vis et garantissent des rendements allant jusqu'à 82 % et 
une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle des entraînements à vis 
courants.

Nouveaux écrous filetés dryspin®
Pas DS8x2 RH, DS10x2 LH et DS20x50 LH
► Economies allant jusqu'à 50,9 % par rapport aux écrous métalliques
► Utilisation possible de matériaux conformes aux exigences du FDA
► Fonctionnement plus régulier grâce à des tolérances de fabrication plus strictes

Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez le processus d'approvisionnement en entraînements à vis.

Élargissement de la gamme d'écrous dryspin® moulés par injection

Deux nouvelles tailles

Écrous moulés par injection
Les entraînements à vis dryspin® sont basés sur le principe de guidage linéaire sans graisse et sans entretien. Les propriétés et géométries 
de nos entraînements à vis 
sont adaptées aux écrous en polymère et aux vis et garantissent des rendements allant jusqu'à 82 % et 
une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle des entraînements à vis 
courants.

Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection
Pas DS8x2 RH et DS10x2 LH
► Economies allant jusqu'à 50,9 % par rapport aux écrous métalliques
► Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée
► Fonctionnement peu bruyant grâce aux dents arrondies

Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez le processus d'approvisionnement en entraînements à vis.

Jeu axial toujours très faible

Écrous pré-chargés à jeu réduit

Préchargé
Les écrous à précharge (Pre-Load) séduisent par un jeu axial minime 
et un positionnement extrêmement précis. Ils représentent une alternative économique aux écrous « zéro blacklash » 
et conviennent à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge 
retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL.

Jeu axial toujours très faible pour un positionnement très précis
Solution plus économique que les écrous ZB grâce au nombre inférieur de pièces et au moulage par injection
► Jeu axial réduit par ressort de précontrainte dans l'écrou
Pas de graisse ni d'huile lubrifiante dans l'entraînement à vis

Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez le processus d'approvisionnement en entraînements à vis.
 

2022

Nouveaux boîtiers en polymère pour vis, version flottante

Nouvelle étude de design

Préchargé
▲ Améliorer la technicité :
Nouvelle structure des boîtiers en 4 nouvelles tailles pour un logement simple de l'entraînement à vis
Montage simple

▼ Baisser les coûts :
Forme économique optimisée pour le moulage par injection
Économies allant jusqu'à 60 % par rapport à des boîtiers métalliques classiques ayant les mêmes cotes de raccordement

Cette étude combine des boîtiers en polymère renforcés à une bague de serrage métallique et à des paliers lisses iglidur pour la version à palier fixe, seul un élément de glissement spécial iglidur étant ajouté au boîtier en polymère pour la version à palier flottant. Les boîtiers en polymère ont les mêmes cotes de raccordement que les boîtiers métalliques.
 
Plus d´informations

Nouveaux boîtiers en polymère pour vis, version fixe

Nouvelle étude de design

Préchargé
▲ Améliorer la technicité :
Nouvelle structure des boîtiers en 4 nouvelles tailles pour un logement simple de l'entraînement à vis
Montage simple

▼ Baisser les coûts :
Forme économique optimisée pour le moulage par injection
Économies allant jusqu'à 60 % par rapport à des boîtiers métalliques classiques ayant les mêmes cotes de raccordement

Cette étude combine des boîtiers en polymère renforcés à une bague de serrage métallique et à des paliers lisses iglidur pour la version à palier fixe, seul un élément de glissement spécial iglidur étant ajouté au boîtier en polymère pour la version à palier flottant. Les boîtiers en polymère ont les mêmes cotes de raccordement que les boîtiers métalliques.
 
Plus d´informations

Nouveaux pas pour les vis dryspin®

Deux nouvelles tailles

Vis
▲ Améliorer la technicité :
Rendements élevés ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie

▼ Baisser les coûts :
Outil en ligne pour la configuration des vis
Indication directe du prix
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO

Rendements plus élevés et durée de vie plus longue que ceux des vis courantes grâce à la technologie dryspin® unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis dryspin® sont disponibles dès à présent en deux nouvelles tailles.
 

Nouveaux pas pour les écrous dryspin® réalisés à partir d'ébauches

Deux nouvelles tailles

Écrous
▲ Améliorer la technicité :
Écrous de forme cylindrique ou à collerette ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie

▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous en métal
Outils en ligne gratuits pour le calcul de la durée de vie et indication directe du prix

Rendements atteignant 82 % et 25 % d'usure de moins que les entraînements à vis courants. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymères sans graisse aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymère sont maintenant disponibles en deux nouveaux pas dryspin®.
 

Nouveaux pas pour les écrous dryspin® moulés par injection

Deux nouvelles tailles

Écrous moulés par injection
▲ Améliorer la technicité :
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie
Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard

▼ Baisser les coûts :
Moulage par injection économique
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous en métal

Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection et fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication serrées. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymère moulé par injection aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymère dryspin® moulés par injection sont maintenant disponibles en deux nouvelles tailles.
 

Nouvelles tailles pour les écrous pour vis filetées dryspin® pré-chargées

Pour les filets dryspin® d'un diamètre de 6,35 et de 10

Préchargé
▲ Améliorer la technicité :
Alternative économique aux écrous « zéro backlash »
Jeu axial minime sur toute la durée de vie pour un positionnement très précis​
Principe « Pre-Load » éprouvé (SHT-PL)​

▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Pas d'entretien grâce au jeu axial se rattrapant automatiquement des deux côtés

Le nouvel écrou pré-chargé séduit par un jeu axial minime et un positionnement très précis. Il représente une alternative économique aux écrous « zéro backlash » et convient à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Les imprimantes 3D sont l'un des domaines d'application type.
 

Nouveaux pas pour les vis dryspin®

Quatre nouvelles tailles

Vis
▲ Améliorer la technicité :
Alternative à DIN103 ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie

▼ Baisser les coûts :
Outil en ligne pour la configuration des vis
Indication directe du prix
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO

Rendements plus élevés et durée de vie plus longue que ceux des vis courantes grâce à la technologie dryspin® unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis dryspin® sont disponibles dès à présent en quatre nouvelles tailles.
 

Nouveaux pas pour les écrous dryspin® réalisés à partir d'ébauches

Quatre nouvelles tailles

Écrous
▲ Améliorer la technicité :
Alternative à DIN103 ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard
Fonctionnement peu bruyant grâce à des dents à la géométrie arrondie

▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous en métal
Outils en ligne gratuits pour le calcul de la durée de vie et indication directe du prix

Rendements atteignant 82 % et 25 % d'usure de moins que les entraînements à vis courants. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymères sans graisse aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymère sont maintenant disponibles en quatre nouveaux pas dryspin®.
 

Nouveaux pas pour les écrous dryspin® moulés par injection

Quatre nouvelles tailles

Écrous moulés par injection
▲ Améliorer la technicité :
Alternative à DIN103
Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection ​
Fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication plus étroites en standard

▼ Baisser les coûts :
Moulage par injection économique
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous en métal

Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection et fonctionnement plus fluide grâce à des tolérances de fabrication serrées. Découvrez ici les avantages de l'alternative en polymère moulé par injection aux vis à billes métalliques. Nos écrous en polymère dryspin® moulés par injection sont maintenant disponibles en quatre nouvelles tailles.
 

Vis motorisées dryspin® à cannelures

Avec une longueur fixe de 1 000 mm

MOTK
▲ Améliorer la technicité :
Ajout de nouvelles tailles à la gamme de vis motorisées 
Prêtes à raccorder aux moteurs drylin® E à cannelures 
Transmission possible de couples plus élevés

▼ Baisser les coûts :
Pas besoin de configuration supplémentaire
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie 
Usinage de la vis en ligne sans connaissances préalables en CAO

Rendements plus élevés et durée de vie plus longue que ceux des vis motorisées courantes grâce à la technologie dryspin® unique en son genre. Résistance à la corrosion et 100 % sans graisse et sans entretien. Nos vis motorisées à cannelures dryspin® destinées aux moteurs drylin® E sont maintenant disponibles en douze tailles avec les propriétés suivantes.

Vis motorisées dryspin® à tourillon

Avec une longueur fixe de 310 mm

MOT
▲ Améliorer la technicité :
Ajout de nouvelles tailles à la gamme de vis motorisées 
Prêtes à raccorder aux moteurs drylin E ​

▼ Baisser les coûts :
Pas besoin de configuration supplémentaire
Usinage de la vis sans connaissances préalables en CAO
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie

Rendements plus élevés et durée de vie plus longue que ceux des vis motorisées courantes grâce à la technologie à filet hélicoïdal dryspin® unique en son genre. La gamme standard de vis motorisées comprend de tailles de filet prêtes à raccorder de DS6.35x2.54 à DS14x25 et de TR08x1.5 à TR12x6P3. Nos vis motorisées dryspin® à tourillon double pour moteurs drylin® E sont elles aussi disponibles en 24 tailles. 

Nouvel écrou dryspin® pré-chargé

Pour les filets dryspin® d'un diamètre de 6,35

Préchargé
▲ Améliorer la technicité :
Alternative économique aux écrous « zéro backlash »
Jeu axial minime sur toute la durée de vie pour un positionnement très précis​
Principe « Pre-Load » éprouvé (SHT-PL)​

▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Pas d'entretien grâce au jeu axial se rattrapant automatiquement des deux côtés

Le nouvel écrou pré-chargé séduit par un jeu axial minime et un positionnement très précis. Il représente une alternative économique aux écrous « zéro backlash » et convient à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Les imprimantes 3D sont l'un des domaines d'application type.
 

Nouvel écrou dryspin® « zéro backlash »

Pour réduire le jeu axial

Ecrou ZB
▲ Améliorer la technicité :
Charges axiales élevées (jusqu'à 500 N)​
Indépendant de la charge​
Jeu axial minime sur toute la durée de vie grâce au principe « zéro backlash »

▼ Baisser les coûts :
Pas d'entretien grâce au principe « zéro backlash » rattrapant automatiquement le jeu
Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie 
Rendement atteignant 82 %

L'écrou « zéro backlash » est l'une des solutions les plus précises pou réduire le jeu axial. Il se compose de plusieurs pièces et s'ajuste automatiquement au fil du temps. Il convient tout particulièrement aux entraînements à filet hélicoïdal destinés au déplacement rapide de petites charges. L'écrou « zéro backlash » est disponibles en six nouvelles tailles.

2021

Matériau pour le secteur ferroviaire iglidur® J350

Certification possible selon la norme incendie EN45545 niveau de risque HL3

EN45545
▲ Améliorer la technicité :
Conforme à la norme EN45545 niveau de risque HL3
Pour un emploi dans les véhicules sur rails sans documentation supplémentaire

▼ Baisser les coûts :
Coûts moins élevés qu'avec des solutions métalliques
Convient au niveau de risque HL 3
Durée de vie calculable

Nos  écrous en J350 peuvent être certifiés dès à présent selon la norme de protection incendie EN45545 niveau de risque HL3. Nous proposons ainsi une large gamme de tailles pour une utilisation dans les véhicules ferroviaires. Les écrous sont testés selon les exigences R24, pour les pièces jusqu'à 500 grammes. 
 
Plus d´informations

Entraînements à vis dryspin® en de nouvelles tailles

Rendement élevé et matériau autolubrifiant

Nouvelles tailles de filets
▲ Améliorer la technicité :
Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce au filet asymétrique
Déplacement peu bruyant grâce à la forme arrondie des dents

▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous
métalliques

Nos écrous en polymères sont maintenant disponibles en deux nouveaux filets hélicoïdaux dryspin :
► DS6.35x6.35 RH
► DS8x40 RH

 

Ecrous en de nouvelles tailles

La technologie à filet hélicoïdal dryspin®

Six nouvelles tailles de filet
▲ Améliorer la technicité :
Rendements allant jusqu'à 82 %
Faible niveau sonore et peu de vibrations
 
▼ Baisser les coûts :
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport aux écrous métalliques
 
Formes :
Ecrous cylindriques
► Ecrous à collerette
► Ecrous cylindriques moulés par injection
► Ecrous à collerette moulés par injection
► Toutes les formes sont aussi disponibles avec surface de serrage
 

Six nouvelles tailles

Elargissement de la gamme de vis dryspin®

Six nouvelles tailles de vis
▲ Améliorer la technicité :
Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que celle des vis courantes
Faible niveau sonore et peu de vibrations grâce à la forme arrondie des dents
 
▼ Baisser les coûts :
Outil en ligne pour une configuration sur mesure de la vis
Indication directe du prix
 
■ Preuves
Durée de vie calculable en ligne
Testé : Jusqu'à 25 % d'usure de moins que les vis courantes
 
Réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement en entraînements à vis.
 

2020

Nouveau filet 5x10 dryspin®

Alternative au filet trapézoïdal

Taille de filet 5x10
▲ Améliorer la technicité :
Fonctionnement plus régulier à haut régime
Mouvement sans bruit et sans vibrations
 
▼ Baisser les coûts :
Moulage par injection économique
Sans entretien grâce aux écrous autolubrifiants
 
Formes :
Ecrous cylindriques
► Ecrous à collerette
► Ecrous cylindriques moulés par injection
► Ecrous à collerette moulés par injection
► Toutes les formes sont aussi disponibles avec surface de serrage
 

Une nouvelle forme pour la série DST-JGRM

Robuste et avec les mêmes cotes

Nouvelles tailles de filets
▲ Améliorer la technicité :
Nouvelle forme pour un vissage simple et sûr
Cotes de raccordement identiques à celles des vis à billes courantes
 
▼ Baisser les coûts :
Produit économique optimisé grâce au moulage par injection
Forme variable pour toutes les vis Ø 14/16 et 18/20
 
■  Preuves :
Calcul en ligne de la durée de vie
 
● Durabilité :
Faible poids et faible inertie de masse grâce au polymère
Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée du filet
 

Nouvelles tailles de filet

Elargissement de la gamme de filets hélicoïdaux dryspin®

Ecrou fileté JGRM
▲ Améliorer la technicité :
Rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
100 % sans graisse et sans entretien
Jusqu'à 25 % d'usure en moins
 
▼ Baisser les coûts :
Alternative économique aux entraînements à vis à billes
Durée de vie calculable en ligne

Les nouvelles tailles :
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Commander en ligne :

Boutique en ligne

Configurer en ligne :

Boîte à outils

Demander des renseignements :

Prise de contact

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.