Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Baisser les coûts
Avec les entraînements à vis drylin®



Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment en translation un mouvement de rotation. Les vis hélicoïdales et les vis trapézoïdales igus sont disponibles en trois matériaux (acier, inox et aluminium) et peuvent être combinées à des écrous en plus de sept matériaux. Les matériaux iglidur optimisés en terme de frottement permettent une utilisation sans graisse et sans entretien. Ils peuvent aussi être configurés et commandés rapidement et simplement en ligne.
La technologie dryspin mise au point par igus offre une durée de vis plus longue grâce à l' asymétrie des filets ainsi qu'un rendement plus élevé grâce à des angles de flancs plats . La géométrie de l'écrou allant avec la vis est variable même en version standard. Les géométries possibles vont des formes cylindriques avec collerette ou surface de serrage aux écrous réduisant le jeu comme les écrous zéro backlash, à faible jeu ou anti-retour.


50,9 % moins chers

que des écrous pour vis en métal

Accessoires et formes spéciales

Boutique en ligne accessoires
 
 

 

Calcul simple et rapide en ligne

Calculez en quelques minutes combien de temps nos écrous pour vis en polymères tiendront dans votre application et choisissez ensuite le système à vis présentant le meilleur rapport qualité-prix. Sur mesure pour votre application.  
Votre boîte à outils

Echantillon dryspin® gratuit

Votre propre échantillon de système à vis et de nombreuses informations

  • Sans graisse et sans entretien
  • Rendement plus élevé
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Résistance aux agents chimiques
  • Mouvement sans bruit et sans vibration grâce à la géométrie arrondie des filets
  • Calcul en ligne de la durée de vie
Demander un échantillon gratuit

Applications
Avec des solutions économiques


La technologie dryspin®

Rendement élevé et faible usure

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point par nos soins en 2015 et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation. La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibrations sous charge.
 
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Faites aussi appel à notre service d’usinage , nous fabriquons des vis prêtes à être montées suivant vos spécifications. Utilisez pour cela notre configurateur de vis ou envoyez-nous un plan.Nous vous soumettons une offre.
Boutique vis en ligne
Technologie dryspin

Vous avez besoin d'autres comparaisons des coûts pour vos systèmes à vis en métal ou en polymère pour voir quelles économies sont possibles ? Nous sommes à votre service pour vous conseiller. C'est notre mission.


 

Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Changer maintenant !

Passez maintenant aux entraînements à vis drylin®


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.