Rail drylin® W servant de mécanisme de protection
Disponible avec un pas de 10 x 2, 10 x 12, 10 x 50
Construction compacte
3 longueurs de chariot
Réf. | Course max. | patin | suppl. de poids (par 100 mm) |
Force stat. admis. maxi | Matériau bride support d´arbre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | axiale [N] | radiale [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | 250,66 USD | ||
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | 274,67 USD |
* En fonction de la charge et de la vitesse
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Réf. | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | au choix | |||||||
SLW-PT-1040 | 6,4 | 10 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 | ||
SLW-BB-PT-1040 | 6,4 | 10 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
**Vis / extrémité de vis visible