Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Définition de FLU et FLP


Si les types de montage les plus courants sont les montages en autoportance (FLG), en autoportance avec flèche (FLB) et en glissement, il en existe d'autres qui présentent quelques particularités. Nous vous présentons ici deux autres types de montage : la longueur autoportante projetée FLP et le brin inférieur autoportant FLU.

Brin inférieur autoportant FLU

Qu'entend-on par brin inférieur autoportant ?

On parle de brin inférieur autoportant FLU dès qu'une partie du brin inférieur des chaînes porte-câbles n'est pas supportée. Ce type de montage offre une grande compacité, avec une superficie de l'espace de travail aussi proche que possible de l'empreinte au sol de la machine.
 
Notre recommandation : Cela peut être une alternative intéressante pour les courses courtes, jusqu'à 2 m, pour créer plus de place pour des dimensions de machine restant les mêmes.
Brin inférieur autoportant FLU

Particularités du brin inférieur autoportant

1. Au moins les trois premiers maillons du brin inférieur devraient être supportés pour réduire la force exercée sur l'élément de fixation.

2. Les maillons de chaîne supportés ne font pas partie de la zone FLU.
3. La longueur autoportante maximale du brin inférieur est environ 1/3 inférieure à la longueur autoportante FLG.

4. La vitesse et l'accélération maximales sont identiques à celles pour la longueur autoportante avec flèche FLB.

Essais effectués dans notre laboratoire

Des tests poussés nous permettent de déterminer la charge supplémentaire des séries de chaînes porte-câbles les plus courantes, à savoir E4.1, E4Q et E2/000.
Brin inférieur autoportant FLU
Brin inférieur autoportant FLU
Ligne

Longueur autoportante projetée FLP

Longueur autoportante projetée FLP

Qu'entend-on par longueur autoportante projetée ?

Dans certaines applications, les chaînes porte-câbles sont souvent utilisées avec une trajectoire inclinée. Ce type de montage à longueur autoportante projetée FLP est souvent utilisé dans les engins de chantier ou les plateformes de travail.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Autres types de montage
Découvrez d'autres types de montage, des applications autoportantes aux applications glissantes en passant par les applications sur chant tournées de 90°.
Wiki chaînes porte-câbles
Vous trouverez ici les informations les plus importantes sur la conception des chaînes porte-câbles (bases et calculs, règles de remplissage, etc.).


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.