Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Produits utilisés pour film et photographie

Chaînes porte-câbles silencieuses pour les robots caméras du studio du JT allemand

Trois robots caméras sont suspendus au plafond du studio du JT allemand et assurent tous les déplacements des caméras avec des mouvements aussi fluides que précis. Fonctionnement fluide, faibles vibrations et résistance à l'usure étaient les principales spécifications auxquelles étaient soumises les chaînes porte-câbles guidant les nombreux faisceaux de câbles. Il a été fait appel à des chaînes porte-câbles E6 et à des câbles de commandes chainflex.
Plus d'informations sur cette application
Caméras dans le studio du JT allemand
Chaîne porte-câbles dans le studio du JT allemand

Chaînes porte-câbles robustes pour chariots de caméra à grande vitesse

Le « Trackrunner » de Rail & Tracking Systems est un chariot pour caméra professionnel destiné aux déplacements rapides. Il est utilisé pour les compétitions sportives et les shows télévisés. Pour le guidage sûr des câbles, l'entreprise a choisi des chaînes porte-câbles de la série E6 qui maîtrisent à la perfection les accélérations élevées, même en extérieur et en présence de températures élevées.
Plus d'informations sur cette application
Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems
Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems

Plateau tournant compact pour prises de vues de produits à 360°

Une solution aussi légère et compacte que possible, composée de quelques éléments seulement, était recherchée pour l'entraînement du plateau tournant. Elle devait aussi offrir une grande résistance mécanique conjuguée à de faibles vitesses de rotation. Le choix s'est porté sur des couronnes d'orientation iglidur PRT légères qui amortissent les vibrations.
Plus d'informations sur cette application
Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT
Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT

Pivotement précis d'une caméra pour microscope avec des pinces imprimées

Des pinces spéciales imprimées à partir de filament iglidur i151 optimisé en termes de glissement veillent à ce que la caméra pour microscope, motorisée, se déplace avec stabilité et précision dans l'imprimante UPD de la société XTPL.
Plus d'informations sur cette application
Pinces imprimées sur une caméra pour microscope
Pinces imprimées sur une caméra pour microscope

Réducteur stable et précis imprimé pour un dispositif de rotation destiné à l'astrophotographie

Pour faire des photos astronomiques, il faut compenser la rotation de la Terre. Cette compensation peut être assurée par un dispositif spécial de vhw Digitalart qui peut pivoter de très exactement 360 degrés en 24 heures. Les roues dentées et les supports pour le moteur et l'électronique sont imprimés en tribofilament iglidur i150.
Plus d'informations sur cette application
Réducteur pour un équipement d'astrophotographie
Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT

Mouvement fluide sur le slider même avec une charge décalée

Les paliers du slider de caméra de la société Glidetrack supportaient inégalement la charge lorsqu'ils accueillaient des caméras dont le centre de gravité était très décalé par rapport à l'axe des paliers. Avec pour conséquence un blocage des paliers et un fort claquement. La solution ? Des patins hybrides drylin WJRM qui améliorent considérablement le mouvement. Ils permettent également des mouvements verticaux ainsi que des mouvements horizontaux au-dessus de la tête.
Slider de caméra de Glidetrack
Slider de caméra de Glidetrack

Réglage de la mise au point précis et fluide sur un appareil photo grand format

La société Gibellini était à la recherche d'un guidage linéaire pour le réglage de la mise au point de ses appareils photo grand format professionnels. Le choix s'est porté sur le système drylin W sans graisse qui permet une mise au point au millimètre près sans faire appel à des crémaillères. Le client apprécie le glissement fluide et l'absence d'à-coups.
Appareil photo grand format de Gibellini
Appareil photo grand format de Gibellini

Déplacements de bras stables avec des paliers lisses sans entretien

Dans le bras de la société EZFX, des paliers lisses en iglidur G ont remplacé les douilles en bronze auparavant utilisées. Ils sont plus légers, plus économiques et n'ont pas besoin de graissage supplémentaire grâce à leur fonctionnement à sec. Il n'y a donc plus d'entretien.
Palier lisse iglidur G dans un bras pour caméra
Palier lisse iglidur G

Câbles USB à usage industriel pour le traitement numérique de l'image

Le fabricant de caméras IDS recommande nos câbles USB chainflex à ses clients pour la transmission nette du signal et pour leur robustesse. Ils peuvent être utilisés pour une longueur allant jusqu'à 10 mètres.
Plus d'informations sur cette application
Câble CFBUS sur une interface USB d'IDS
Câble CFBUS sur une interface USB d'IDS


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.