igus propose maintenant à l'utilisateur de nouvelles fixations fines pour une fixation sûre de la chaîne porte-câbles ou du tuyau de protection au robot. Ces fixations universelles à bande agrippante adhésive ont une forme qui leur permet de s'adapter à tous les bras de robot. Une structure fine aux angles arrondis réduit le risque de blessure lors d'un contact avec le robot.
Les nouveaux colliers fins sont disponibles en différentes versions et peuvent être utilisés pour les triflex R des séries TRC/TRE/TRL 30 et 40 ainsi que pour tous les tuyaux de protection de différentes sections.
Contenu :
IMPORTANT !!!
Dans le menu à dérouler, choisir UNIQUEMENT la référence TRE.F.40.0600.1.0.B, elle seule allant avec le module TR.917.924.
: |
|
: |
|
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24