Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

UL Listed : le marquage pour les
États-Unis et le Canada

Le marquage UL Listed est probablement celui qui est le plus fréquemment utilisé. UL élabore et publie des normes de sécurité. Des échantillons des produits concernés sont examinés sur la base de ces normes et les résultats sont comparés aux critères de sécurité devant être remplis. Les produits marqués « UL Listed » ont donc été contrôlés et approuvés pour le consommateur.
UL Listed
On trouve le marquage UL sur de nombreux objets de la vie courante : ordinateurs, chauffages, détecteurs de fumée, extincteurs, gilets de sauvetage, etc.
 
Les produits avec « UL Listing » correspondent à un produit fini (final) ou à un composant pour installations sur le terrain. Ces produits ont été examinés et peuvent donc être installés en respectant les directives d'installation locales en vigueur, par exemple ANSI/NFPA 70, « National Electrical Code » (NEC).

Cette norme a les conséquences suivantes pour nos câbles chainflex :

Certains de nos câbles chainflex sont également « UL Listed », ce qui permet à nos clients de les utiliser dans d'autres zones de la machine sans avoir à se soucier de la zone de pose (chaîne porte-câbles ou chemin de câbles).

Cet avantage devient plus tangible si l'on prend l'exemple d'un appareil ménager, une machine à laver par exemple. Tous les composants d'une machine ont différentes normes UL que vous devez respecter et l'acheteur de la machine devrait vérifier et évaluer toutes ces normes pour avoir le droit d'utiliser cette machine aux États-Unis après homologation. Ce qui est impossible et irréaliste pour un client. C'est la raison pour laquelle le fabricant de la machine se charge de cette tâche et la fait contrôler comme un tout par UL. Une fois que la machine dans son ensemble a été contrôlée et certifiée, elle reçoit un marquage « UL Listed ». Maintenant, le client peut la brancher et l'utiliser. La même chose se produit pour un câble avec UL Listed. Contrairement aux câbles AWM, les câbles UL Listed peuvent être utilisés, dans le cadre de leurs spécifications techniques, dans les chaînes porte-câbles et en dehors de celles-ci. Pas besoin d'encapsulage ni de couvercles à part.
CE

Le présent livre blanc vous donne toutes les informations clairement présentées, avec un bon aperçu des conditions à remplir pour exporter vers l'Amérique du Nord. 
Livre blanc UL Listed



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.