Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)


Câbles souples pour besoins particuliers


igus propose avec sa gamme chainflex un grand choix de câbles souples pour les applications et les conditions d'utilisation les plus variées. Le choix peut alors se porter sur différents matériaux de gaine résistants à l'usure en fonction des besoins. Les gaines peuvent être réalisées en PVC, PUR et TPE en fonction de la température ou d'un contact ou non avec des huiles ou des agents chimiques.
 
La durée de vie garantie dans les conditions données est calculée par des tests effectués dans le  laboratoire de tests de l'entreprise d'une superficie de 3.800 m² et dans le cadre de séries d'essais. Les câbles chainflex sont soumis à des séries de tests très complexes à différentes  vitesses, notamment dans les chambres climatiques conçues à cet effet. Les câbles y sont par exemple testés en mouvement constant à -40 degrés Celsius. Grâce à près de 400 millions de cycles de tests, nous pouvons classer les câbles igus selon trois critères fiables : « pose fixe selon DIN », « en mouvement selon DIN » et « en vertu de séries de tests igus effectués en conditions réelles ».   

Câbles chainflex® résistants aux huiles

Câbles résistants aux huiles

  • Résistance aux huiles en vertu des normes DIN
  • Evaluation des tests effectués dans notre propre laboratoire sur la résistance aux huiles 
Câbles chainflex® sans produits halogènes

Câbles sans produits halogènes

  • Pour les applications à risque d'incendie supérieur à la moyenne
  • Sans brome, fluor, iode ou chlore
  • Selon DIN EN 60754
Câbles chainflex® résistants aux agents chimiques

Câbles résistants aux agents chimiques

  • Résistance aux solutions alcalines, acides, huiles ou carburants
  • Tableau détaillé de résistance
Câbles chainflex® résistants aux températures extrêmes

Câbles résistants aux températures extrêmes

  • Trois catégories de résistance aux températures
  • Test dans une chambre climatique
  • Solutions pour une plage allant de -40° à 180° C
Câbles pour chaînes porte-câbles

Câbles pour chaînes porte-câbles

  • Pour un emploi dans les chaînes porte-câbles 
  • Sécurité face aux défaillances grâce à des tests de flexion en continu
  • Durée de vie maximale pour un encombrement minimal

Normes et homologations

  • Utilisation dans différentes régions
  • Informations détaillées sur les différentes normes
Câbles pour salles blanches

Les câbles pour salle blanche

  • Exigences d'un emploi en salle blanche
  • Vue d'ensemble des câbles possibles
  • Références

Câbles intelligents assurant leur propre surveillance

  • Surveillance de la force de traction
  • Surveillance de la qualité du câble
  • Mesure de la transmission de données



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.