Les câbles de mesure sont souvent aussi appelés câbles de feedback ou câbles capteurs. Ils servent en effet à ramener le signal des capteurs au variateur. Les nombreuses informations (régime, position d'angle, autres données) qui sont importantes pour l'utilisation correcte des entraînements dans l'automatisation sont transmises par différentes combinaisons de conducteurs de signaux dans le câble. Les câbles de mesure renferment donc un joyeux mélange de combinaisons différentes de sections, de nombre de fils et de blindages. Mais toutes ces combinaisons doivent être protégées, surtout en mouvement, et leur protection est réalisée par des blindages de paires ou des gaines d'éléments.
Les courses longues et les petits rayons de courbure constituent aussi un défi particulier lié aux forces extrêmes agissant sur le câble. La présence de composants sensibles dans le câble de mesure exige donc une fabrication faisant appel à des matériaux choisis et de très haute qualité. Des matériaux de grande qualité comme le TPE, une gaine intérieure surmoulée par extrusion et robuste, un blindage tressé très serré avec une couverture élevée et un angle de tressage optimal sont autant d'éléments essentiels garantissant la longue durée de vie et la fiabilité d'un câble de mesure. Ces câbles sont extrêmement importants, étant utilisés pour la mesure partout où il y a mouvement.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur les câbles de mesure chainflex.